Telai di montaggio connettori

Telai di montaggio connettori

Direttamente su guida di supporto

I telai di montaggio connettori consentono di montare, in modo sicuro, inserti contatti preconfezionati sulla guida di supporto.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Telai di montaggio connettori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i telai di montaggio connettori potrete effettuare un collegamento salvaspazio direttamente sulla guida di supporto nell'armadio di comando. Per l'introduzione dei cavi, laterale o dal basso, nell'armadio di comando, semplici telai di montaggio prendono il posto delle tradizionali custodie protettive o da incasso.

I vantaggi

  • La connessione diretta alla guida di supporto consente di eliminare i livelli di ripartizione
  • Elevata stabilità grazie alla robusta plastica per uso industriale o all'alluminio pressofuso
  • Montaggio semplice di inserti contatti preconfezionati HEAVYCON grazie al telaio base aperto
  • Pratico inserimento dei cavi grazie all'elemento portante
  • Molteplici possibilità di impiego: compatibilità con custodie HEAVYCON

Montaggio semplice, rapido e sicuro

Telai di montaggio connettori in plastica e metallo  

Telai di montaggio connettori in plastica e metallo

Nella costruzione di macchine e impianti è necessario collegare all'armadio di comando molteplici conduttori di dati, segnali o potenza con il massimo risparmio di tempo e costi.

La soluzione: sistemi preconfezionati e collaudati, montati direttamente su guida di supporto, così da risparmiare interi livelli di ripartizione.

I telai di montaggio connettori HC-CIF di Phoenix Contact alloggiano sia inserti portacontatti preconfezionati sia custodie mobili HEAVYCON.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55