Configurazione, monitoraggio e diagnostica

Per la massima disponibilità

Per la massima disponibilità

Automazione efficiente: grazie alla rapida messa in funzione, al monitoraggio costante e alla diagnosi affidabile.

Torna a Software

Categorie

Cerca in Configurazione, monitoraggio e diagnostica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Una produzione efficiente richiede la massima disponibilità. Phoenix Contact offre tool software con i quali è ora possibile non solo mettere in funzione l'impianto in modo rapido, ma anche controllarlo in modo efficiente e diagnosticare in modo affidabile la presenza di errori. Adatto a reti PROFINET o INTERBUS e a sistemi subordinati come HART, PROFIBUS o IO-Link.

I vantaggi

  • Configurazione centrale di reti PROFINET e INTERBUS con un software
  • Prevenzione di interruzioni dell'impianto e precisa analisi degli errori grazie alle funzioni diagnostiche integrate
  • Monitoraggio simultaneo di più reti con Diag+ NetScan
  • Configurazione rapida e semplice dei moduli Safety grazie al software di configurazione SAFECONF

Software per la configurazione, il monitoraggio e la diagnostica

Pacchetto software Connect+  

Messa in servizio e parametrizzazione facili con Connect+

Per garantire la disponibilità dell’impianto vi offriamo potenti soluzioni software a prezzi ragionevoli.

Connect+
Connect+ è un software integrato per l'utilizzo e la parametrizzazione di tutti i controllori compatti Phoenix Contact. Il software dispone ad esempio di funzioni come la configurazione iniziale dei controllori e la modifica semplice del Firmware. Senza il completo ambiente di programmazione e il progetto di sviluppo leggibile, con l'aiuto di Connect+ viene garantita una protezione del know-how e anti-manipolazione.

PV Monitor+
PV Monitor+ è la soluzione software efficiente per garantirsi a lungo termine i ricavi dell'impianto fotovoltaico fino a una potenza nominale di 500 kW. Le tensioni e le correnti sono registrate senza interruzioni. Se questi valori superano in eccesso o difetto i parametri impostati, viene inviato un allarme in forma di SMS. In questo modo la potenza del sistema è sempre sotto controllo e in caso di necessità è possibile intervenire subito.

Config+
Un software per la semplice progettazione, la messa in funzione e la manutenzione di reti INTERBUS e PROFINET. Potete creare da soli le configurazioni oppure potete rilevarle dall'impianto. È possibile collegare software di terzi tramite l'interfaccia FDT.

Diag+
Il tool di diagnosi per la visualizzazione di errori nella rete e dello stato dei dispositivi di controllo e degli apparecchi. Studiato appositamente per PROFINET e INTERBUS il software offre inoltre funzioni diagnostiche preventive come il monitoraggio della qualità del segnale.

SAFECONF
Il semplice software di configurazione Safety per la sicurezza funzionale. Con SAFECONF configurate i moduli PSR-TRISAFE o SafetyBridge. Mediante trascinamento realizzate il vostro sistema di sicurezza su misura per le vostre esigenze.  

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55