Torna alla panoramica

Configurazione rapida e affidabile con Config+

Config+ di Phoenix Contact è la soluzione software ideale per configurare le reti INTERBUS. Mediante la chiara interfaccia utente è possibile assegnare gli indirizzi tramite drag & drop e progettare anche topologie complesse con la massima affidabilità. Per un'efficiente individuazione degli errori, in Config+ è integrato il tool di diagnosi Diag+.       

Numerose funzioni per una configurazione efficiente

Software Config+  

Software Config+

Con Config+ avete la possibilità di sfruttare numerose funzioni per una configurazione efficiente degli impianti con reti INTERBUS.

  • Lettura e confronto di topologie reali e progettate
  • Assegnazione indirizzo completamente automatico o tramite drag & drop
  • Parametrizzazione di più schede master e schede d'interfaccia all'interno di un progetto
  • Assegnazione indirizzo IP tramite server BOOTP
  • Parametrizzazione universale dei dispositivi mediante il sistema FDT/DTM
  • Parametrizzazione di più dispositivi con la procedura guidata MDC
  • Funzione di monitoraggio per controlli sul cablaggio

Diagnosi completa per reti INTERBUS

Una diagnosi affidabile è un requisito fondamentale per l'affidabilità dell’impianto. Per la diagnosi affidabile delle reti INTERBUS è disponibile il tool di diagnosi Diag+ integrato in Config+.

  • Visualizzazione grafica degli errori nella topologia di rete
  • Messaggi di testo normale con suggerimenti sulla risoluzione dei problemi
  • Visualizzazione online degli stati dei dispositivi
  • Funzioni di statistica per la qualità di trasmissione
  • Archiviazione di commenti sulle segnalazioni di errore

Diagnosi integrata per dispositivi Ethernet

Accanto ai dispositivi Interbus utilizzate anche quelli Ethernet (switch, componenti con interfaccia Ethernet) nei vostri impianti? DIAG+ offre anche in questo caso le funzioni diagnostiche adeguate:

  • Ricezione di messaggi generati automaticamente (trap) con la funzione di ricezione di trap
  • Visualizzazione grafica della topologia Ethernet con rappresentazione della raggiungibilità dei dispositivi
  • Visualizzazione di percorsi ridondanti, statistiche porte, LAN virtuali o altre caratteristiche compatibili con SNMP
  • Richiamo delle pagine web dei dispositivi, se disponibili

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55