Configurazione e comunicazione

Flessibilità e alto livello di comunicazione

Flessibilità e alto livello di comunicazione

Integrate il modulo UPS nella vostra applicazione e ricevete informazioni costanti sullo stato della vostra soluzione UPS.

Torna a Gruppi di continuità

Categorie

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Il software UPS-CONF permette di configurare e monitorare il sistema UPS. Tutte le informazioni sono a disposizione per ulteriori elaborazioni tramite cavo dati.

Cerca in Configurazione e comunicazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il software di configurazione e gestione UPS-CONF permette di configurare e monitorare il sistema UPS. Inoltre, tramite i cavi dati potrete collegare il modulo UPS in un sistema superiore.

I vantaggi

  • Adattabilità alle esigenze individuali grazie alla configurazione del QUINT UPS
  • Monitoraggio delle funzioni tramite la rappresentazione grafica di tutti i parametri operativi rilevanti
  • Valutazioni chiare grazie al registratore dati integrato
  • Comunicazione ottimale grazie all'integrazione in controllori di livello superiore

Configurazione e monitoraggio con il software UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Configurazione flessibile con il software UPS-CONF.

Il software di configurazione e gestione UPS-CONF permette di configurare e monitorare il sistema UPS. Il software può essere scaricato gratuitamente.

  • Configurazione: adattamento flessibile del comportamento di QUINT UPS alle singole esigenze.
  • Monitoraggio preventivo delle funzioni: tutti i parametri operativi rilevanti sono raffigurati graficamente, i messaggi importanti vengono visualizzati in primo piano.
  • Registrazione dati integrata: in un file di archivio vengono registrati gli eventi, ad esempio quando e per quanto tempo QUINT UPS ha coperto le interruzioni di rete.

Segnalazione mediante contatti

Segnalazione  

Monitoraggio delle funzioni grazie alla segnalazione mediante contatti

I LED e i contatti a relè liberi da potenziale sono funzionali al monitoraggio delle funzioni. Attraverso i contatti, QUINT UPS fornisce le seguenti informazioni:

  • Funzionamento del circuito batteria.
  • Funzionamento del circuito di ricarica.
  • Anomalie.

La disposizione dei contatti può essere personalizzata con l'ausilio del software di configurazione e gestione UPS-CONF. A tale scopo è necessario un cavo dati: IFS-USB-DATACABLE è particolarmente indicato per la comunicazione tra UPS e UPS-CONF.

Comunicazione in rete

Integrazione del modulo UPS mediante cavo dati  

Integrazione del modulo UPS mediante cavo dati

Il cavo dati integra il modulo UPS nella vostra applicazione e vi consente di avere informazioni costanti sullo stato della vostra soluzione UPS. Le informazioni fornite da QUINT UPS possono inoltrate, ad esempio via Ethernet, ai controllori superiori o implementate nelle soluzioni di controllo di Phoenix Contact. 

Cavo dati RS232

  • Comunicazione Modbus con interfaccia RS-232
  • COMSERVER di Phoenix Contact per comunicazione Ethernet
  • Comunicazione diretta di controllori sovraordinati come Inline-Controller (ILC) o Remote Field Controller (RFC)
  • Utilizzo di INLINE-Controller di Phoenix Contact come gateway e comunicazione con altri protocolli di comunicazione

Cavo dati OPEN END

  • Cavo con estremità aperta per comunicazioni particolarmente flessibili

Cavo dati MINI DIN

  • Comunicazione diretta con il controllore ILC del sistema Inline (Classe 100) di Phoenix Contact

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS