Siglatura di cavi e conduttori

Conduttori sottili o cavi spessi

Conduttori sottili o cavi spessi

Adatta per tutte le applicazioni: sia per la marcatura di conduttori sottili sia per cavi spessi.

Torna a Siglatura e marcatura

Categorie

Cerca in Siglatura di cavi e conduttori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Vi forniamo differenti modelli di materiali e con le relative tipologie di montaggio. In questo modo potete utilizzare le nostre marcature dei cavi e dei conduttori per molteplici applicazioni molto diverse tra loro.

I vantaggi

  • Varie possibilità grazie ai diversi tipi di montaggio
  • Adattamento all'ambiente grazie ai diversi materiali per un utilizzo in ambienti esterni o interni
  • Alta qualità: siglatura eccellente, indelebile e antigraffio

La marcatura dei conduttori fornisce una visione chiara e ordinata

Marcatura dei conduttori di Phoenix Contact per ogni applicazione  

La marcatura ottimale per ogni applicazione

Create una disposizione chiara nei vostri armadi di comando e nei vostri impianti: segnate in modo univoco e permanente tutti i conduttori e i cavi.

Le marcature dei cavi e dei conduttori facilitano il montaggio e la manutenzione e sono utili per la risoluzione dei problemi.

Marcatura di cavi e conduttori di Phoenix Contact: vi offriamo la marcatura adatta per ogni applicazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55