Relè di controllo compatto

Relè di monitoraggio compatto

Cablaggio rapido e risparmio di spazio

La gamma compatta EMD-BL è ideale per funzioni di monitoraggio semplici, soprattutto nell'installazione in edifici e nella produzione in serie.

Torna a Relè di controllo

Categorie

Cerca in Relè di controllo compatto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè di controllo EMD-BL di Phoenix Contact eseguono il controllo di corrente, tensione e parametri di fase in maniera efficiente e affidabile. Con la tecnologia Push-in potrete collegare i moduli in modo rapido, diretto e senza utensili.

I vantaggi

  • Poco ingombrante, grazie alla custodia compatta in una struttura pronta per l'installazione
  • Cablaggio rapido e senza utensili, grazie alla tecnologia Push-in
  • Semplice maneggiamento, pratica impostazione dei parametri grazie ai selettori sulla parte frontale della custodia
  • Diagnostica chiara mediante LED di stato
  • Ideale per la produzione in serie: soluzione dal prezzo ottimizzato per innumerevoli funzioni di monitoraggio
  • Installazione rapida dei relè di monitoraggio delle fasi e di tensione mediante l'alimentazione dal circuito di misurazione

La soluzione di monitoraggio conveniente

Cablaggio senza utensili di relè di monitoraggio compatti  

Relè di controllo compatti: cablaggio rapido e senza utensili

Con i relè di monitoraggio compatti EMD-BL potrete monitorare i parametri dell'impianto importanti nella vostra applicazione, riconoscere anticipatamente differenze critiche nei parametri dell'impianto, comunicarle oppure disattivare in maniera mirata parti dell'impianto.

Sono disponibili molti tipi di dispositivi

  • monitoraggio di corrente, monofase: sovracorrente, corrente al di sotto del valore nominale, window
  • Controllo tensione, monofase: bassa tensione, window
  • Controllo tensione, trifase: window, sequenza fasi
  • Controllo fasi: sequenza fasi, mancanza di fase, asimmetria

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55