Tecnica di comunicazione industriale

Tecnica di comunicazione industriale: per una comunicazione affidabile

Per una comunicazione affidabile

Incrementate la disponibilità della vostra applicazione con le efficienti interfacce dati.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Comunicazione da remoto
    Modem e router radiomobili

    Accesso rapido, e privo di interferenze, a macchine e impianti da remoto tramite le reti per la telecomunicazione.

  • Comunicazione su bus di campo
    Comunicazione su bus di campo

    Comunicare costantemente con i dispositivi di interfaccia di Phoenix Contact

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Configurate la vostra infrastruttura in modo flessibile, veloce e continuo. Utilizzando l'Industrial Ethernet come base per la vostra rete di automazione non avrete nessun problema.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Trasmissione dati affidabile ed efficiente: senza cavi che richiedono manutenzione. Approfittate dei vantaggi della potente tecnologia radio per la vostra applicazione.

  • Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione
    Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

    I componenti e i sistemi di bus di campo consentono la riduzione dei costi di cablaggio degli impianti risparmiando tempo nella progettazione e installazione.

Cerca in Tecnica di comunicazione industriale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La tecnica di comunicazione industriale di Phoenix Contact consente di incrementare il grado di automazione dell'impianto. Offriamo una vasta gamma di efficienti apparecchiature di interfaccia in grado di soddisfare le elevate esigenze delle moderne applicazioni.

I vantaggi

  • Pensiamo noi a tutto: comunicazione industriale tramite installazioni wireless, in rame e in fibra ottica
  • Massima affidabilità dell’impianto con reti solide e immuni da interferenze
  • Aumento della copertura di trasmissione e della velocità grazie alle efficienti interfacce di comunicazione in grado di soddisfare gli standard più elevati

Qual è il mezzo di trasmissione più adatto?

La soluzione ideale per ogni standard  

La soluzione ideale per ogni standard

La risposta a questa domanda dipende dalle singole esigenze:

  • Se si desidera coprire lunghe distanze, consigliamo di utilizzare le fibre ottiche.
  • Se l'installazione di cavi è costosa o impossibile e le distanze sono medio-brevi, consigliamo le interfacce wireless.
  • Se le linee di comunicazione non sono disponibili, una buona alternativa è rappresentata dalle reti di telefonia mobile esistenti.

Indipendentemente dal mezzo di trasmissione scelto, siamo in grado di offrirvi sempre la soluzione ideale.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza