Manutenzione da remoto basata sul Cloud

Manutenzione da remoto basata sul Cloud

mGuard Secure Cloud

Manutenzione da remoto pronta all'uso.

Torna a Teleassistenza

Categorie

Cerca in Manutenzione da remoto basata sul Cloud

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le tecnologie internet offrono la possibilità di creare collegamenti con le vostre macchine e i vostri impianti ovunque e in qualsiasi momento. Con i prodotti Phoenix Contact potrete proteggere le connessioni di rete da interferenze e manipolazioni. Dispongono di meccanismi di sicurezza all'avanguardia come sistema VPN, cifratura IPsec e firewall integrato.

mGuard Secure Cloud collega gli operatori per la manutenzione da remoto al prodotto o macchinario che necessita di esser controllato, il tutto in modo sicuro via Internet. mGuard Secure Cloud offre a gestori, costruttori di macchine e impianti una soluzione VPN completa e pronta all'uso.

I vantaggi

  • Infrastruttura VPN pronta all'utilizzo
  • Messa in servizio semplificata grazie alle procedure di configurazione guidate
  • Interfaccia web intuitiva
  • Compatibile con tutti i dispositivi di sicurezza mGuard, TC Cloud Client e VPN-Client certificati
  • Supporto di dispositivi iOS, come iPad e iPhone

Manutenzione da remoto basata sul Cloud: semplice, sicura e affidabile

Manutenzione da remoto con il Cloud  

Manutenzione da remoto con il Cloud

mGuard Secure Cloud offre una soluzione VPN completa e pronta all'uso. L'interfaccia web intuitiva consente agli operatori per la manutenzione da remoto di collegarsi, in modo rapido e sicuro, a macchine, PC industriali e controllori.

Basato sullo standard industriale mGuard, il Cloud utilizza reti private virtuali (VPN) con il comprovato protocollo di sicurezza IPsec, garantendo in questo modo la confidenzialità, l'autenticità e l'integrità di tutti i dati trasmessi dagli utenti tramite mGuard Secure Cloud.

La soluzione di hosting per la manutenzione da remoto fornisce un'affidabile soluzione su Internet, consentendo di investire nelle soluzioni hardware, risparmiando così sui costi di amministrazione locale. L'hosting del Cloud è costantemente aggiornato. Sfruttate gli aggiornamenti regolari e la gestione delle patch, tempi di latenza brevi e di un centro elaborazione dati disponibile ventiquattro ore su ventiquattro. Si tratta di un servizio particolarmente pratico, specialmente per le piccole e medie imprese.

Componenti funzionali e caratteristiche di mGuard Secure Cloud

Panoramica delle funzioni mGuard Secure Cloud  

Panoramica delle funzioni mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud utilizza IPsec-VPN garantendo la confidenzialità, l'autenticità e l'integrità di tutti i dati trasferiti tra gli utenti. Gli operatori per la manutenzione da remoto utilizzano un Client VPN, ad esempio il software mGuard Secure VPN Client o FL mGuard smart, e si collegano con mGuard Secure Cloud. Le macchine sono dotate di router industriali per la manutenzione da remoto e, se necessario, stabiliscono la connessione VPN al Cloud. L'interfaccia web di mGuard Secure Cloud controlla l'accesso dei tecnici di servizio alle macchine.

Caratteristiche di mGuard Secure Cloud:

  • Comunicazione IPsec-VPN in tutta sicurezza
  • Autenticazione a due fattori
  • Gestione degli utenti per l'accesso a vari clienti e impianti
  • Massima disponibilità da qualsiasi parte del mondo
  • Realizzato in Germania secondo i più alti standard di sicurezza e di protezione dei dati
  • Tecnologia di sicurezza mGuard collaudata per l'utilizzo in campo industriale

Versioni disponibili e gamma delle prestazioni

mGuard Secure Cloud BasicmGuard Secure Cloud Premium
mGuard Secure Cloud BasicmGuard Secure Cloud Premium
PrezzoGratuitosu richiesta
Durata12 mesi12 mesi
Numero utentiIllimitatoIllimitato
Numero macchineIllimitatoIllimitato
Numero di collegamenti di servizio contemporanei13
Volume di trasferimento per collegamento di servizio in GB/mese22 (6 complessivamente)
Assistenza telefonicaE-mailTelefono, e-mail
Larghezza della banda garantita per il collegamento di servizioassente1 Mbit/s
Disponibilità annuale garantitaassente98 per cento
Ulteriori espansioni prenotabili (prezzo su richiesta)-Premium Seat Package
Un collegamento di servizio simultaneo aggiuntivo, con 2 GB/mese di volume di trasferimento

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Manutenzione da remoto in totale sicurezza

Con mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configurazione con mGuard Secure Cloud.