Relè di sicurezza classici

Relè di sicurezza classici PSRclassic

Sicurezza collaudata

I relè di sicurezza classici offrono un'ampia scelta di funzioni e varianti.

Torna a Relè di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di sicurezza classici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè di sicurezza classici PSRclassic di Phoenix Contact vengono impiegati in modo ottimale quando la macchina o l'impianto richiedono una bassa quantità di funzioni di sicurezza da realizzare come arresto di emergenza, griglia luminosa o porta di protezione.

I vantaggi

  • Utilizzo versatile: per ogni funzione la soluzione ideale
  • Affidabilità garantita dai contatti ad apertura forzata
  • Rapida installazione e messa in servizio con la comodo sistema di collegamento e il connettore per guida di montaggio
  • Comprovata sicurezza grazie alla certificazione TÜV

Per ogni funzione il relè di sicurezza adeguato

Relè di sicurezza classici PSRclassic  

PSRclassic offre una grande varietà di funzioni e varianti

I relè di sicurezza PSRclassic di Phoenix Contact da anni dimostrano la loro validità. Grazie alla configurazione a 2 canali del circuito e ai contatti ad apertura forzata potete avviare in modo affidabile funzioni come il comando a due mani o la griglia luminosa.

La tecnica di connessione a vite o a molla e i LED di stato consentono un rapido cablaggio dei contatti e una diagnosi univoca.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Sicurezza funzionale: relè di sicurezza