Relè di accoppiamento sicuro classici

Relè di accoppiamento sicuro classici PSRclassic

Ogni segnale disponibile in sicurezza

Effettuate l'accoppiamento in modo comodo e sicuro con i moduli con relè certificati e ad apertura forzata.

Torna a Relè di accoppiamento di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di accoppiamento sicuro classici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La serie di prodotti PSRclassic offre relè di accoppiamento convenzionali con contatti ad apertura forzata per attivazione e disattivazione sicura. L'ampia gamma di funzioni è particolarmente interessante per l'industria dei processi.

I vantaggi

  • Massima sicurezza con contatti ad apertura forzata secondo EN 50205
  • Diagnosi sicura e semplice test di prova secondo IEC 61508
  • Elevata compatibilità: progettato per le centrali di controllo nell'industria di processo
  • Semplice procedura di verifica grazie alla presenza di tutti i parametri tecnici di sicurezza

Relè di accoppiamento sicuro per l'industria dei processi

Relè di accoppiamento sicuro PSRclassic  

Programma completo di relè di accoppiamento, adeguato ai vari sistemi di controllo dei processi

Desiderate accoppiare i segnali di uscita digitali ai dispositivi periferici per l'adeguamento della potenza o la separazione galvanica? Allora i relè di accoppiamento ad apertura forzata PSRclassic rappresentano la soluzione ideale.

La norma EN 50205 descrive la modalità di funzionamento dei relè con contatti ad apertura forzata. In questo caso vengono individuati in modo affidabile errori come ad esempio la saldatura dei contatti e viene garantita la massima sicurezza.

Con una larghezza custodia a partire da 17,5 mm i dispositivi PSRclassic corrispondono alle dimensioni di custodia fino ad ora disponibili sul mercato.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55