Connettori circolari

Connettori circolari di Phoenix Contact

Ampia gamma di prodotti

Scegliete il connettore circolare più adatto alle vostre esigenze dall'ampia gamma di prodotti offerti da Phoenix Contact.

Torna a Connettori

Categorie

  • Connettori ibridi
    Connettori ibridi

    Con i connettori ibridi trasferite simultaneamente segnali, dati e potenza

  • Connettori per dati
    Connettori per dati in M8 e M12

    Per la comunicazione sicura e rapida dei dati vi offriamo connettori circolari schermati nelle dimensioni M8 e M12 per tutti i bus di campo e le reti più comuni.

  • Connettori per potenza
    Connettori per potenza

    Sfruttate i connettori per potenza per la connessione di dispositivi compatti e azionamenti elettrici.

  • Connettori per segnali
    Connettori per segnali di Phoenix Contact

    Per la trasmissione dei segnali vi offriamo una vasta gamma di connettori nelle dimensioni da M5 a M23.

Cerca in Connettori circolari

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Di piccole e grandi dimensioni, diritti o angolati, stampati o confezionabili sul posto: Phoenix Contact offre la soluzione adatta per soddisfare le vostre esigenze.

I vantaggi

  • La soluzione ideale per le vostre esigenze grazie alla vasta gamma di connettori circolari da M5 a M58
  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza grazie all'impiego di custodie in metallo schermate
  • Risparmio di tempo nella connessione con soluzioni di collegamento per i dispositivi di protezione nel campo industriale
  • Elevata flessibilità grazie alla possibilità di personalizzazione in base alle vostre esigenze

Connettori ibridi

Connettori ibridi  

Connettori ibridi

Risparmiate spazio e tempo nel cablaggio del vostro dispositivo. I connettori ibridi di Phoenix Contact sono adatti per la trasmissione sicura e compatta di segnali, dati e potenza con un solo ­connettore.

  • Correnti fino a 70 A
  • Tensioni fino a 850 V DC e 630 V AC
  • Interfaccia CAT5 per la trasmissione dati

 

Connettori per segnali

Connettori per segnali  

Connettori per segnali

Per la trasmissione dei segnali vi offriamo una vasta gamma di connettori nelle dimensioni da M5 a M23. Le varianti disponibili per la personalizzazione delle applicazioni vanno da quelle a 3 poli a quelle a 19 poli, con connessione a scelta tra perforazione di isolante IDC, a vite, a molla, Piercecon®, a saldare o a crimpare.

  • Correnti fino a 70 A
  • Tensioni fino a 250 V
  • Con connessione schermata opzionale

Connettori per dati

Connettori per dati  

Connettori per dati

Per una rapida e sicura comunicazione dei dati nelle applicazioni industriali e infrastrutturali, Phoenix Contact offre connettori circolari schermati, nelle dimensioni M8 e M12, per tutti i bus di campo e per le reti più comuni.

  • Dati fino 10 GBit/s
  • Codifiche per tutte le reti e per i più comuni sistemi di bus di campo
  • Componenti secondo CAT6A
  • Connettori schermati a 360°

Connettori per potenza

Connettori per potenza  

Connettori per potenza

Approfittate della nostra vasta gamma di prodotti che va dai cavi e dispositivi ai circuiti stampati; dalle connessioni compatte M12 fino alla dimensione M58 per la trasmissione di potenze molto elevate

  • Potenze fino 150 A / 630 V
  • Sezione del conduttore fino a 50 mm²
  • Sicurezza contro errori di collegamento per applicazioni AC e DC

Varianti specifiche per il cliente

Varianti specifiche per il cliente  

Varianti specifiche per il cliente

Necessitate di una soluzione personalizzata con requisiti aggiuntivi? Su richiesta possiamo modificare, e personalizzare, i nostri prodotti in modo rapido e flessibile. Il nostro centro servizi soddisfa le vostre esigenze con una soluzione su misura.

  • Stampa e siglatura personalizzata di articoli
  • Connettori stampati e cavetti di varie tipologie, lunghezze e con differenti confezioni
  • Confezionamenti personalizzati in cartoni, blister, rotoli o tray

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori circolari M17-M58

Assistenza


M17-M40 PRO

Connettori compatibili con tutti i produttori


Straordinaria varietà

Connettori a spina tonda da M5 a M58.


Connettori confezionabili

Tutte le tecnologie di connessione nel formato M12