Set di componenti per la ricarica

Set di componenti per la ricarica

Il punto di partenza ideale per le tecnologie per la ricarica

Costruite la vostra stazione di ricarica in AC in completa autonomia.

Torna a Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Categorie

Cerca in Set di componenti per la ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri set di componenti di ricarica in AC rappresentano il punto di partenza ideale per gli elettroinstallatori che desiderano entrare nel mondo delle tecnologie per la ricarica. I set contengono un insieme completo di tutti i componenti necessari per la realizzazione semplice e indipendente di stazioni di ricarica in AC private o commerciali. Un piano di cablaggio collaudato, con le rispettive istruzioni di montaggio e raccomandazioni per altri componenti necessari, sono disponibili per il download. e non richiede ulteriore sviluppo.

I vantaggi:

  • Semplice ordinazione grazie ad un codice articolo univoco
  • Sicurezza dell'applicazione grazie alla selezione di componenti adatti per essere utilizzati nella stessa applicazione
  • Elevata flessibilità grazie alle ampie possibilità di configurazione
  • Collegabile mediante interfacce di comunicazione standardizzate
  • Realizzazione autonoma secondo schemi di cablaggio collaudati
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Set per applicazioni private

Set di componenti per la ricarica Home  

Set di componenti per la ricarica Home

Nel set di componenti per la ricarica Home potrete scegliere tra le versioni con cavo per la ricarica in AC o con presa per la ricarica in AC lato infrastruttura. Ogni set di componenti per la ricarica contiene un controllore per la ricarica in AC Basic, un modulo per correnti di guasto differenziali e uno schema di cablaggio.

  • 3,7 kW con cavo di ricarica in AC
  • 11 kW con presa per la ricarica in AC lato infrastruttura

Set per applicazioni commerciali

Set di componenti per la ricarica Twin  

Set di componenti per la ricarica Twin

Nel set di componenti per la ricarica Twin potrete scegliere tra le versioni con due cavi di ricarica in AC o due prese di ricarica in AC lato infrastruttura. Ogni set di componenti per la ricarica contiene due controllori per la ricarica in AC, un modulo per correnti di guasto differenziali a 2 canali e uno schema di cablaggio.

  • 22 kW con due cavi di ricarica in AC
  • 22 kW con due prese per la ricarica in AC lato infrastruttura

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55