Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Innovatori nel settore della mobilità elettrica

I componenti per le tecnologie di ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nella mobilità elettrica.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Sistemi di ricarica
    Connettori industriali

    Cavo di carica AC, cavo di carica DC e prese di carica dell'infrastruttura con coperchi ribaltabili e supporti.

  • Controllori per la ricarica
    Controllori per la ricarica

    Controllori per la ricarica per uso privato, commerciale e pubblico e moduli per il monitoraggio delle correnti differenziali.

  • Software di gestione della ricarica
    Software di gestione della ricarica

    EV Charging Suite combina tutte le funzioni per una gestione della ricarica intelligente in un unico software, ottimizzando così il funzionamento delle vostre stazioni di ricarica.

  • Set di componenti per la ricarica
    Set di componenti per la ricarica

    Raccolta di tutti i componenti base necessari per la realizzazione di punti di carica privati o commerciali.

Cerca in Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi e controllori per la ricarica di Phoenix Contact possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di condizione quotidiana: sia per la ricarica rapida in DC che per la ricarica in AC. Gestite e monitorate la vostra infrastruttura di ricarica con il software giusto.

I vantaggi

  • Molteplici possibilità di applicazione grazie all'ampia gamma di prodotti per standard nazionali globali
  • Realizzazione di svariati requisiti nel settore privato, commerciale e pubblico, grazie a controllori per la ricarica configurabili in modo flessibile
  • Ottimizzazione e gestione di tutto il parco di ricarica con l'ausilio del software intelligente
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Scoprite la nostra ampia gamma di prodotti

Da noi trovate una gamma completa per tutto il processo di ricarica. È sufficiente cliccare sugli hotspot per saperne di più.

 
Mappa interattiva sulla mobilità elettrica

Sistemi di ricarica

Sistemi di ricarica affidabili per tutte le applicazione a livello mondiale  

Sistemi di ricarica affidabili per tutte le applicazione a livello mondiale

I nostri cavi di ricarica, prese di ricarica e inlet veicolo aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici.

Oltre a essere sicuri e affidabili in fase di funziona, sono anche particolarmente confortevoli in fase di utilizzo.

Grazie all'High Power Charging abbiamo posto un'ulteriore pietra miliare nella storia della mobilità elettrica riducendo il tempo di ricarica a pochi minuti.

Controllori per la ricarica

Controllori per la ricarica utilizzabili in modo flessibile  

Controllori per la ricarica utilizzabili in modo flessibile

Con i nostri comandi di ricarica flessibili potrete gestire qualsiasi stazione di ricarica: dal box a muro in AC domestico fino alla stazione di ricarica HPC sull'autostrada.

Gli apparecchi monitorano e gestiscono il processo di ricarica di veicoli elettrici secondo le norme e gli standard internazionali IEC, GB/T e SAE vigenti.

Software per la gestione del parco di ricarica

Software per la gestione intelligente del parco di ricarica  

Software per la gestione intelligente del parco di ricarica

L'EV Charging Suite ottimizza l'utilizzo delle vostre stazioni di ricarica garantendone la disponibilità.

Il software scalabile costituisce l'interfaccia tra conducente del veicolo elettrico, provider di rete, gestore della rete di corrente e gestore del parco per la ricarica.

I ruoli utente su misura, il comando touch intuitivo e il calcolo preciso tramite OCPP completano il pacchetto offerto.

Set di componenti per la ricarica

Set di componenti per la ricarica  

Realizzate autonomamente le stazioni di ricarica con i set di componenti di ricarica

I nostri set di componenti di ricarica in AC rappresentano il punto di partenza ideale per gli elettroinstallatori che desiderano entrare nel mondo delle tecnologie per la ricarica.

I set contengono un insieme completo di tutti i componenti necessari per la realizzazione semplice e indipendente di stazioni di ricarica in AC private o commerciali.

Grazie ai collaudati piani di cablaggio la struttura non richiede ulteriore sviluppo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging