Sistemi di ricarica

Sistemi di ricarica

Sicuro, affidabile e pratico

I nostri connettori per la ricarica aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici.

Torna a Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Categorie

  • Prese per la ricarica in AC lato infrastruttura
    Prese per la ricarica in AC lato infrastruttura

    Prese di ricarica di infrastruttura con coperchio ribaltabile e telaio di montaggio per realizzare l'infrastruttura di ricarica in modo personalizzato.

  • Inlet veicolo
    Inlet veicolo

    Gli ingressi per veicoli di Phoenix Contact rappresentano l'interfaccia di ricarica per tutti i tipi di veicoli elettrici.

Cerca in Sistemi di ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie ai segnali di potenza e di contatto in argento, al monitoraggio preciso della temperatura e al bloccaggio integrato, i nostri cavi di ricarica, le prese di ricarica e gli inlet veicolo funzionano in modo sicuro e affidabile. Grazie al design attrattivo ed ergonomico essi sono semplici e pratici da utilizzare.

I vantaggi

  • Gamma completa e a norma di prodotti di tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie alle superfici di contatto in argento
  • Carica sicura con il monitoraggio della temperatura e gli innovativi meccanismi di bloccaggio
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Sistemi di ricarica per tutte le applicazione a livello mondiale

Panoramica di tutti i sistemi di ricarica  

Panoramica di tutti i sistemi di ricarica

Phoenix Contact offre connettori per la ricarica adatti per l'utilizzo in tutto il mondo, sia per la ricarica in corrente alternata che per la ricarica rapida in corrente continua.

  • Tipo 1 per il Nord America e il Giappone
  • Tipo 2 per l'Europa e altri paesi
  • GB/T per la Cina

Cavo per la ricarica in DC

Cavi di carica in DC per la ricarica rapida con corrente continua  

Cavi di carica in DC per la ricarica rapida con corrente continua

Vi offriamo tutti i cavi di carica a norma per la ricarica rapida con corrente continua ovunque. Sono supportate potenze di ricarica di fino a 250 kW.

Le varianti raffreddate per l'High Power Charging (HPC) sono in grado di raggiungere persino correnti di ricarica fino a 500 kW. In questo modo, la procedura di ricarica è confrontabile con il rifornimento di un veicolo con motore a scoppio.

Cavi per la ricarica in AC

Cavo di ricarica in AC per la ricarica convenzionale con corrente alternata  

Cavo di ricarica in AC per la ricarica convenzionale con corrente alternata

Per la ricarica convenzionale con corrente alternata, vi offriamo una gamma completa di cavi di ricarica in AC per potenze di ricarica di fino a 26 kW. Oltre alle varianti con estremità del cavo aperta per l'attacco a una stazione di ricarica, sono disponibili anche cavi mobili per il bagagliaio.

Il design ergonomico e l linguaggio moderno delle forme sono stati insigniti del German Design Award 2019.

Prese per la ricarica in AC lato infrastruttura

Presa per la ricarica lato infrastruttura con attuatore, coperchio di protezione e telaio di montaggio  

Presa per la ricarica lato infrastruttura di tipo 2 con coperchio di protezione

Le nostre prese di ricarica per infrastruttura sono utilizzabili nelle stazioni di ricarica in AC e nei box a muro e consentono la ricarica di un veicolo tramite un cavo di ricarica mobile.

Le prese di ricarica sono disponibili per lo standard di tipo 2 europeo e per lo standard GB/T cinese. Lo standard di tipo 1 per il Nord America e per il Giappone non prevede alcuna presa di ricarica per infrastruttura.

Accessori per sistemi di ricarica

Coperchio di protezione per prese di ricarica e supporti per cavi di ricarica  

Coperchio di protezione per prese di ricarica e supporti per cavi di ricarica

I nostri supporti per cavi di ricarica in AC e DC vengono montati sulla parete esterna della stazione di ricarica o del box a muro. Durante le pause di ricarica garantiscono un supporto sicuro del connettore di ricarica del veicolo e vi proteggono dagli influssi atmosferici.

Per proteggere le prese di ricarica dell'infrastruttura in AC da colpi e da atti vandalici, vi offriamo anche un coperchio di protezione a chiusura e apertura automatiche.

Inlet veicolo

Inlet veicolo CCS per la ricarica combinata in AC e DC  

Inlet veicolo CCS per la ricarica combinata in AC e DC

Gli inlet veicolo universali per il Combined Charging System (CCS) americano ed europeo consentono ricariche in DC e AC con una sola maschera a innesto.

Grazie alle dimensioni universali, i produttori di automobili possono prevedere lo stesso spazio nella carrozzeria per tutti i modelli di veicoli.

Oltre agli inlet CCS vi offriamo anche inlet in DC conformi allo standard GB/T cinese.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging