Cavo E-Mobility per la ricarica

Cavo E-Mobility per la ricarica

Innovatori nel settore della mobilità elettrica

Partecipate attivamente all'evoluzione della mobilità.

Torna a Cavi e fili

Categorie

Cerca in Cavo E-Mobility per la ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori per la ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici. Per una ricarica in corrente alternata o una ricarica rapida in corrente continua: i connettori per la ricarica in AC e DC di Phoenix Contact sono sicuri, affidabili e semplici da utilizzare.

I vantaggi

  • Sicurezza dell'applicazione grazie alla tecnologia di ricarica conforme alle norme per tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Contatti di potenza e segnale con superficie argentata
  • Produzione a norma ISO/TS 16949
  • Design universale di tutti i connettori per la ricarica lato infrastruttura e lato veicolo di Phoenix Contact
  • Carica in totale sicurezza grazie al monitoraggio della temperatura e agli innovativi meccanismi di bloccaggio

Cavi per la ricarica in AC

Connettori per la ricarica in AC lato veicolo e lato infrastruttura secondo il Tipo 1, il Tipo 2 e lo standard GB/T  

Connettori per la ricarica in AC lato veicolo e lato infrastruttura secondo il Tipo 1, il Tipo 2 e lo standard GB/T

Che si tratti di cavi per la ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta per l'applicazione su una stazione di ricarica, o di cavi per la ricarica portatili con connettore di ricarica lato veicolo e infrastruttura - Phoenix Contact offre tutte le interfacce per tutti gli standard, specifici per ogni paese, per la ricarica in corrente alternata:

  • Tipo 1 fino a 32 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • Tipo 2 fino a 32 A / 480 V AC (metrico)
  • GB/T fino a 32 A / 440 V AC (metrico)

Cavi per la ricarica in DC

Connettori per la ricarica in DC lato veicolo di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T  

Connettori per la ricarica in DC lato veicolo di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T

Phoenix Contact offre tutti i connettori per la ricarica del veicolo secondo le norme vigenti, per la ricarica rapida in tutto il mondo con corrente continua fino a 250 A. I processi di ricarica vengono eseguiti in pochissimo tempo.
La tecnologia di ricarica HPC (High Power Charging) con sistema di raffreddamento integrato e fino a 500 A rappresenta il livello di espansione successivo, che permette di ridurre ulteriormente i tempi di ricarica.
Approfittate di una gamma completa di prodotti, dal tipo 1 (USA) al tipo 2 (Europa) fino allo standard GB/T (Cina):

  • CCS di tipo 1 fino a 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS di tipo 2 fino a 200 A / 1000 V DC (metrico)
  • GB/T fino a 250 A / 1000 V DC (metrico)

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Combined Charging System modello 2 per l'Europa

Per la ricarica in corrente alternata o la ricarica rapida in corrente continua.


Connettori per la ricarica con standard GB/T per la Cina

Per la ricarica in corrente alternata o la ricarica rapida in corrente continua.