Cablaggio per l'industria alimentare

Pulizia assicurata

Pulizia assicurata

Cablaggio sicuro in ambienti con particolari esigenze igieniche

Torna a Cablaggio per applicazioni speciali

Categorie

Cerca in Cablaggio per l'industria alimentare

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'igiene è un requisito fondamentale nell'industria alimentare. Il cablaggio deve resistere ai detergenti e alle procedure di pulizia aggressive. Affidatevi al nostro cablaggio: resistente alla corrosione e con un design particolare.

I vantaggi

  • Programma universale: soddisfa i requisiti dell'industria alimentare e farmaceutica
  • Facilità di pulizia grazie al design speciale
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari

Resistenza di metalli e plastiche

Resistenza del materiale di cablaggio per l'industria alimentare di Phoenix Contact: certificati di collaudo  

Resistenza del materiale di cablaggio per l'industria alimentare

Andate a colpo sicuro! Utilizzate solo materiali affidabili.

I metalli e le plastiche impiegati da Phoenix Contact sono stati testati con i più comuni detergenti e agenti disinfettanti in commercio:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

Hygienic Design: per un pulito imbattibile

Cablaggio in acciaio inox  

Hygienic Design con ghiera in acciaio inox e Washdown Design con ghiera in plastica

L'industria alimentare pone severi requisiti in termini di grado di protezione, resistenza alla corrosione e igiene di componenti e materiali. Phoenix Contact offre una soluzione completa per le applicazioni in questo settore.

Grazie al particolare design, i connettori possono essere puliti facilmente. L'acciaio inox garantisce una protezione completa contro la corrosione e i colori chiari consentono di individuare immediatamente la presenza di sporcizia.

I requisiti che i connettori devono soddisfare variano a seconda del campo di applicazione. Phoenix Contact offre per ogni applicazione la soluzione ideale.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore