Cablaggio per applicazioni speciali

Soluzioni per particolari requisiti

Per requisiti particolari

Prodotti per il cablaggio in ambienti gravosi o per speciali applicazioni.

Torna a Cablaggio sensore/attuatore

Categorie

Cerca in Cablaggio per applicazioni speciali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gamma di prodotti per speciali cablaggi grazie alla selezione dei materiali in base alle esigenze dell'ambito applicativo: per l'industria alimentare, il settore ferroviario, per applicazioni robotizzate e nastri trasportatori. Phoenix Contact offre inoltre cablaggi speciali adatti per applicazioni di potenza e per l'utilizzo outdoor.

I vantaggi

  • Ideale per l'industria alimentare grazie all'Hygienic Design e ai materiali appositamente selezionati
  • Compatibile in ambito ferroviario grazie alla versione antincendio e antivibrazione
  • Adatto per applicazioni outdoor, in quanto resistente ai raggi UV e alla corrosione
  • Applicabile nei robot e nei nastri trasportatori grazie alla speciale flessibilità dei cavi
  • Elevata trasmissione di potenza anche nelle aree con spazi ridotti grazie al programma di potenza M12

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore