Cablaggio per applicazioni esterne

Cablaggio per applicazioni esterne

Estremamente robusto

Le installazioni all'aperto sono esposte a condizioni ambientali critiche. Phoenix Contact utilizza materiali che garantiscono una lunga durata del prodotto con particolare resistenza contro i guasti.

Torna a Cablaggio per applicazioni speciali

Categorie

Cerca in Cablaggio per applicazioni esterne

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Indipendentemente da quale impianto venga utilizzato all'esterno, utilizzate il nostro cablaggio per garantirne l'affidabilità.

I vantaggi

  • Gamma completa per il cablaggio di sensori/attuatori e l'idraulica mobile con connettori M12 per valvole e superseal
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Particolarmente robusta: resistente all'olio, ai raggi UV e all'ozono, range di temperatura esteso
  • Utilizzo sicuro grazie all'elevata protezione (fino IP69K)
  • Gamma completa: cavi M12 anche per PROFINET ed Ethernet

Cablaggio M12 per applicazioni esterne

Cablaggio M12  

Condizioni estreme in ambienti esterni

Il cablaggio M12 in ambienti esterni è costantemente sottoposto a condizioni estreme: radiazioni UV, presenza di ozono, temperature particolarmente alte, temperature particolarmente basse e repentini mutamenti di temperatura. Inoltre il cablaggio deve resistere a getti d'acqua potenti, diversi lubrificanti, vibrazioni e urti.

La nostra gamma:

  • Cavi sensore-attuatore, schermati e non, parti in metallo e in acciaio legato, opzionalmente disponibili anche per PROFINET/Ethernet
  • Connettori sensore-attuatore confezionati con tecnologia di connessione IDC e ad avvitamento, parti in metallo in acciaio legato
  • Connettori per valvole per applicazioni esterne nelle versioni A e AD con grado di protezione IP66K/IP68
  • Box sensore/attuatore robusti con incapsulamento e otto slot

Soluzioni di cablaggio per macchine mobili

Autocarro con cassone ribaltabile  

Applicazione esterna tipica

I connettori con elevato grado di protezione vengono utilizzati nei veicoli commerciali, nelle macchine edili, agricole e forestali. Sono resistenti a sostanze come ozono, sali, benzina o olio.

La nostra gamma:

  • Connettore particolarmente resistente e grado di protezione IP69K
  • Connettore superseal, a tenuta stagna e con elevata resistenza agli agenti atmosferici aggressivi

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore