Cablaggio per requisiti nordamericani

Soluzioni su misura

Soluzioni su misura

La vostra soluzione per la trasmissione di segnali e dati: adeguata ai requisiti del mercato nordamericano.

Torna a Cablaggio sensore/attuatore

Categorie

Cerca in Cablaggio per requisiti nordamericani

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il mercato nordamericano presenta requisiti speciali su connettori, cavi e box per il cablaggio di sensori/attuatori, soddisfatti dal programma di prodotti di Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Particolare robustezza grazie all'ampliamento del range di temperatura
  • Elevata disponibilità grazie ai tempi di consegna particolarmente brevi per il mercato nordamericano (max 5 giorni)
  • Omologazione universale conforme a PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Flessibilità di ordinazione di lunghezze e tipologie di cavi personalizzate
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON

Cablaggio per aree a rischio di esplosione

Cablaggio M12 per aree a rischio di esplosione  

Cablaggio per aree a rischio di esplosione

In diverse applicazioni di processo non solo i dispositivi di misurazione e analisi, ma anche i componenti di collegamento devono soddisfare il requisito della norma per le aree a rischio di esplosione. A questo proposito offriamo il cablaggio M12 elencato da UL per Class I, Division 2 e per Class I, Zone 2 IIC nei gruppi A, B, C e D.

Il cablaggio M12 per aree a rischio di esplosione viene fornito con un clip di sicurezza, apribile solo con un cacciavite e che previene l'interruzione inavvertita del collegamento a spina.

Transazioni rapide

Speedy tranSACtion  

Transazione rapida (Speedy tranSACtion)

Risparmiate tempo! Tutti gli articoli, che possono essere spediti dal nostro centro di logistica di Harrisburg entro 5 giorni, sono contrassegnati dal logo Speedy tranSACtion e disponibili sia su catalogo sia online.

Materiali configurabili

Mat. conf.  

Materiali configurabili

Le applicazioni speciali richiedono soluzioni altrettanto speciali.

Approfittate della nostra vasta gamma di cavi. Potrete configurare le varianti esattamente in base alle vostre esigenze.

Scegliendo la lunghezza dei cavi personalizzabile da 0,2 a 40 m, eviterete i fastidiosi grovigli di cavi nell'impianto.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore