Cavi e fili

Cavi e fili

Cablaggio sicuro e flessibile

Sempre il cavo giusto per il trasferimento di segnali, dati e potenza.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Cavi in rame
    Cavo in rame

    I cavi in rame sono disponibili in varie versioni per una molteplicità di applicazioni.

  • Cavi in fibra ottica
    Cavo in fibra ottica

    Cavi in fibra ottica per diverse applicazioni: soluzioni al metro o già confezionate.

  • Cavo per l'impianto fotovoltaico
    Cavo per l'impianto fotovoltaico

    Cavi per impianti fotovoltaici per una totale sicurezza e duraturi nel tempo per soddisfare tutte le esigenze del settore.

Confezionate autonomamente gli attacchi connettore o usate le varianti di cavo già pronte. Oltre alle complete soluzioni per l'installazione sul campo, Phoenix Contact offre anche cavi per il cablaggio in rame e in fibra ottica, soluzioni per impianti fotovoltaici e per la mobilità elettrica.

I vantaggi

  • Grande varietà di applicazioni grazie ai numerosi tipi di connettore
  • Cablaggio universale dal quadro elettrico al livello di campo
  • Elevata flessibilità grazie alle varianti specifiche per il cliente
  • Elevata disponibilità grazie agli stabilimenti di produzione in tutto il mondo

Cavi in rame

Cavo in rame  

Cavi in rame

I complessi processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfittate dei potenti connettori preassemblati e dei cavi di lunghezza personalizzata.

  • Cablaggio dati a prova di tempo con max. 10 GBit/s
  • Cablaggio M8 e M12 per applicazioni sensore/attuatore
  • Soluzioni per IP20, IP65/67/68/69K

 

Cavi in fibra ottica

Cavo in fibra ottica  

Cavi in fibra ottica

Elevate velocità di trasmissione, caratteristiche di attenuazione ottimali, resistenza ai disturbi elettromagnetici: i cavi in fibra ottica sono moderni mezzi di trasmissione per impianti e applicazioni industriali. Scegliete dalla nostra ampia gamma di prodotti.

  • Velocità di trasmissione fino a 40 GBit/s
  • Soluzioni per IP20 e IP65/67
  • Tipi di fibra POF, PCF, GOF (multi e single mode)
  • Strumenti per ogni tipo di fibra

 

Cavo fotovoltaico

Cavo fotovoltaico  

Cavo fotovoltaico

Le nostre soluzioni per impianti fotovoltaici sono composte da cavi DC a metro, utensili per il montaggio semplice sul campo, spine di prova, spine cieche, cappucci di protezione e dadi di fissaggio.

  • Cavi DC confezionabili
  • Distributore a Y
  • Pinze spelafili
  • Cappucci di protezione IP68

 

Cavo universale

Cavi universali  

Cavo universale

I cavi universali collegano livelli di comando e segnale. Sono disponibili in varie versioni. Connettori IDC/FLK o D-SUB: con i cavi universali il cablaggio diventa rapido e senza problemi di inversione di polarità.

  • Elevata portata di corrente
  • Lunghezze standard da 0,5 a 10 m e lunghezze personalizzate
  • Versioni resistenti
  • Flessibilità grazie alle estremità aperte dei cavi

 

Cavo E-Mobility per la ricarica

Cavo E-Mobility per la ricarica  

Cavo E-Mobility per la ricarica

I cavi per la ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici. Per una ricarica con corrente alternata o una ricarica rapida con corrente continua, i cavi per la ricarica in AC e DC di Phoenix Contact sono sicuri, affidabili e semplici da utilizzare.

  • Cavo per la ricarica in AC con estremità aperta
  • Cavo portatile per la ricarica in AC
  • Cavo per la ricarica in DC per CCS di Tipo 1, CCS di Tipo 2 e standard GB/T
  • Accessori

 


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55