Connessioni a vite per cavi

Connessioni a vite per cavi

Isolamento sicuro dei conduttori

Le connessioni a vite per cavo permettono di rendere i conduttori di vari diametri impermeabili a polvere e acqua.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Connessioni a vite per cavi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le connessioni a vite per cavo di Phoenix Contact sono affidabili e sicure. È possibile scegliere tra le connessioni a vite per cavo standard in plastica o metallo o tra le connessioni a vite a compatibilità elettromagnetica e per aree a rischio di esplosione. In condizioni di carico estreme, è possibile scegliere le versioni con fascette fermacavi e fascette di protezione da piegatura.

I vantaggi

  • Completa gamma di prodotti: versioni diverse per ogni applicazione
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
  • Maggiore area di tenuta ed elevate forze di scarico della trazione grazie al principio del cestello di fissaggio a lamelle

Connessioni a vite per cavo standard

Connessioni a vite per cavi  

Connessioni a vite per cavo standard in vari design

Phoenix Contact offre soluzioni di connessione a vite per un utilizzo universale con elevata semplicità di montaggio ed eccellente scarico della trazione. La gamma di prodotti comprende anche connessioni a vite con guarnizione a strati per custodie con raccordo a vite e connessioni a vite per custodie con filettatura.

Per i conduttori schermati sono disponibili affidabili connessioni a vite a compatibilità elettromagnetica dotate di molle elastiche di contatto schermate per un confezionamento semplice. Le lamelle ad alta conducibilità offrono una connessione affidabile con una resistenza ohmica e induttiva molto bassa tra la schermatura del cavo e il corpo del connettore.

La nostra gamma:

  • Connessioni a vite per cavo in plastica in poliammide con scarico della trazione integrato, grado di protezione IP68 e filettatura metrica, Pg o NPT
  • Connessione a viti per cavo nichelate in ottone con scarico della trazione integrato, grado di protezione IP68/IP69K e con filettatura metrica, Pg o NPT
  • Connessioni a vite per cavo a compatibilità elettromagnetica in ottone, nichelate, con scarico della tensione integrato, grado di protezione IP68 e con filettatura metrica o Pg

 

Connessioni a vite per cavi per area Ex

Connessioni a vite per cavo Ex  

Connessioni a vite per cavo Ex

Le connessioni a vite per cavo per le aree Ex di Phoenix Contact offrono la massima sicurezza nelle aree a rischio di esplosione del settore industriale.

Per il funzionamento affidabile sono a disposizione versioni per cavi armati e non armati nelle tipologie di protezione da innesco caratterizzate da custodie resistenti alla pressione (tipo „d“), maggiore sicurezza (tipo „e“) protezione contro le esalazioni (tipo „nR“). Le connessioni a vite sono omologate secondo le norme internazionali (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e offrono i gradi di protezione IP66/IP67 e IP68.

Il nostro programma comprende le seguenti connessioni a vite Ex:

  • Ottone, per cavi armati per la tipologia di sicurezza "e", per cavi non armati per le tipologie di sicurezza "d", "e" e "nR"
  • Acciaio legato, per cavi armati e non per le tipologie di sicurezza "d", "e" e "nR
  • Con guarnizioni ecologiche in elastomero termoplastico (LSF)
  • Viti di bloccaggio e compensazione di pressione per tutte le versioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55