Sistema per la gestione dei cavi

Sistema per la gestione dei cavi

Montaggio semplice, funzionamento sicuro

Riduzione dei punti di guasto: con il nostro sistema è possibile far passare i cavi attraverso la parete in tutta semplicità.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Sistema per la gestione dei cavi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema di passacavi (CES) di Phoenix Contact è una soluzione per il passaggio dei cavi negli armadi di comando in grado di garantire un risparmio di tempo e spazio. È possibile scegliere tra i componenti combinabili per cavi confezionati o piastre passacavi Multigates.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al trasferimento dei connettori all'interno
  • Semplicità di utilizzo: non è richiesto l'impiego di alcuno strumento
  • Livello di sicurezza elevato grazie alle versioni robuste e resistenti
  • Tenuta affidabile grazie alla possibilità di utilizzare le custodie in differenti aree con scarico della trazione
  • Vasta gamma di prodotti: versioni disponibili per vari campi di applicazione
  • Elevata stabilità dimensionale del telaio in plastica grazie agli inserti in metallo

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Sistema di ingresso cavi CES

Video istruttivo per la gestione semplice di CES.