Sistema per la gestione dei cavi

Sistema per la gestione dei cavi

Sistema per la gestione di cavi e conduttori

Il sistema per la gestione dei cavi consente una posa ottimale dei cavi fino ai dispositivi di comando nella porta dell'armadio di comando.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Sistema per la gestione dei cavi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie al braccio orientabile, è possibile posare in modo semplice e sicuro conduttori, cavi e fasci di cavi verso la porta dell'armadio di comando o verso i telai di montaggio. Si risparmia tempo, poiché le cerniere - per cui è stata presentata domanda di brevetto - si possono aprire senza attrezzi, per far passare i cavi preconfezionati. I cavi fino a 100 x 1,5mm2 vengono posati con un solo sistema CGS fino alla porta dell'armadio di comando.

I vantaggi

  • Semplice posa di conduttori, cavi e fasci di cavi preconfezionati grazie all'innovativa tipologia di cerniere
  • Semplicità e rapidità di cablaggio grazie alle aperture delle cerniere che non richiedono l'uso di attrezzi
  • Guida dei cavi fino alla porta dell'armadio di comando, pianificabile in CAD, attraverso uno spazio di montaggio e un'area di rotazione predefiniti
  • Semplicità di progettazione e realizzazione dei fasci di cavi grazie alle lunghezza predefinite
  • Semplicità e rapidità di montaggio grazie alla flangia integrata con scarico della trazione
  • Protezione meccanica e raggruppamento dei cavi tramite coperchi di protezione applicabili senza attrezzi
  • Plastica di elevata qualità, elastica e con un'ottima resistenza meccanica, certificata UL94 per la classe d'infiammabilità V0

Semplice guida dei cavi per dati preconfezionati

Guida dei cavi ottimale e in totale sicurezza  

Guida dei cavi ottimale e in totale sicurezza

Di norma, le catene energetiche e portacavi richiedono cavi e fili compatibili. I cavi standard non sono predisposti per i forti carichi causati dal movimento e dai raggi di flessione.

Il sistema di gestione cavi è stato sviluppato per l'impiego delle linee standard. Per questo è stato testato con ampi raggi di flessione e movimenti definiti. Il sistema CGS è stato equipaggiato con cavi 100 x 1,5 mm2 (H05Z-K) e linee dati (cavi Ethernet cat. 5) ed è stato sottoposto a ben 2.000 movimenti. Non sono stati rilevati danni sui cavi.

Guida dei cavi fino ai connettori di prova in totale sicurezza

Guida dei cavi fino al sistema di connettori di prova FAME nella porta dellarmadio di comando in totale sicurezza  

Guida dei cavi fino al sistema di connettori di prova FAME nella porta dell'armadio di comando in totale sicurezza

I dispositivi di protezione e di guida devono essere accessibili dall'esterno per le operazioni di controllo e comando, pertanto vengono montati nella porta. Nelle tecnologie di protezione e di guida, infatti, alcuni dispositivi e connettori di prova, come il FAME, vengono montati nelle porte degli armadi di comando.

Questo consente anche di risparmiare spazio nell'armadio. Il cablaggio di questi componenti ora può essere eseguito in modo ancora più semplice e flessibile, grazie al sistema di gestione cavi CGS di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55