CC-Link

CC-Link

Elevata velocità in M12

Trasmissione di dati al dispositivo di controllo e verifica immediata delle informazioni nel livello di produzione.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Realizzate la vostra rete CC-Link con Phoenix Contact. Noi vi offriamo un'ampia gamma di prodotti con un elevato grado di protezione come connettori M12 con cavo confezionabili o stampati.

I vantaggi

  • Tutto da un unico fornitore: gamma di prodotti completa per il cablaggio sul campo
  • Montaggio semplice: collegamento senza utensili speciali
  • Uso industriale versatile, poiché può essere combinato con altri produttori
  • Elevata flessibilità grazie agli adattamenti personalizzati dei nostri articoli

Tecnologia CC-Link

Topologia CC-Link  

Topologia CC-Link

Realizzate la vostra rete industriale CC-Link con connettori e cavi Phoenix Contact, una gamma di prodotti completa sia per impianti di produzione automatizzati sia per sistemi di logistica.

CC-Link (Control and Communication Link) è la rete ad alta velocità per i dati di controllo e di informazione. Grazie alla velocità di trasmissione di 10 MBit/s, CC-Link raggiunge un raggio d'azione massimo di 1.200 m fino ad un massimo di 64 utenze.

Approfittate di tutti i vantaggi del sistema CC-Link:

  • Applicazione nel livello di produzione
  • Collegamento punto a punto con linee derivate
  • Velocità di trasmissione fino a 10 Mbit/s

Tecnologia CC-Link IE

Applicazione connettore CC-Link IE   

Applicazione connettore CC-Link IE

Oltre ai semplici segnali I/O, in molte applicazioni è necessario trasmettere grandi quantità di dati, come le immagini delle telecamere industriali. Per migliorare la qualità dei processi e per una maggiore precisione dei dettagli, le immagini HD vengono trasmesse sempre più spesso anche in processi ad alta velocità.

Rispetto al CC-Link classico, il moderno CC-Link IE si basa quindi sulla tecnologia dell'Industrial Ethernet. Oltre ad essere accettata in tutto il mondo ed applicata universalmente con diverse topologie, come quella a stella, ad albero o a linea, la varietà di dispositivi offerti per Industrial Ethernet è la più grande di tutti i sistemi bus e le reti.

La codifica X è fornita all'interno dell'interfaccia M12 per la trasmissione dei dati in Gigabit. Con la schermatura delle coppie fino al piano di inserimento, a seconda del cavo utilizzato, è possibile trasferire fino a 10 GBit/s.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55