Moduli buffer

Nessuna necessità di manutenzione

Nessuna necessità di manutenzione

Fate fronte a interruzioni di alimentazione fino a 30 secondi.

Torna a Gruppi di continuità

Categorie

Cerca in Moduli buffer

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Proteggete la vostra applicazione con i nostri moduli buffer in caso di interruzioni di alimentazione fino a 30 secondi. L'energia necessaria a superare l'interruzione viene incanalata dal modulo di buffer in condensatori non soggetti a manutenzione. Sono idonei inoltre per interruzioni cicliche.

I vantaggi

  • Il design compatto consente di risparmiare spazio nell'installazione
  • QUINT CAP: esente da manutenzione e con lunga durata
  • Flessibilità garantita da soglie di attivazione fisse o variabili
  • Pratico shutdown del PC con il QUINT CAP
  • Tempi di buffer prolungati grazie ai condensatori a doppio strato con QUINT CAP

QUINT CAP: lunghi tempi di buffer in caso di interruzioni dell'alimentazione

Modulo buffer QUINT CAP  

Modulo buffer QUINT CAP per interruzioni cicliche di massimo 30 secondi

Il modulo buffer QUINT CAP che non richiede manutenzione è indicato per interruzioni cicliche di massimo 30 secondi.

  • Esente da manutenzione e con lunga durata.
  • Tempi di buffer prolungati grazie all'elevata capacità della batteria.
  • Ingombro ridotto dal momento che il modulo buffer riunisce nella stessa custodia l'UPS e la batteria esterna grazie al condensatore che non richiede manutenzione.
  • Interfaccia USB integrata bloccabile per il collegamento, ad esempio, con PC industriali. L'interfaccia consente il pratico shutdown del PC prima che un'interruzione dell'alimentazione possa causare danni.

QUINT BUFFER: moduli buffer compatti per interruzioni di pochi secondi

Modulo buffer QUINT BUFFER  

Il modulo buffer QUINT BUFFER è in grado di fare fronte a interruzioni di pochi secondi

Il modulo buffer QUINT BUFFER è compatto e in grado di far fronte a interruzioni di alimentazione di alcuni secondi.

  • Utilizzo semplificato perché la batteria basata su condensatore non richiede manutenzione.
  • Il design compatto consente di risparmiare spazio nell'installazione.
  • Soglie di attivazione impostabili: la modalità automatica è ottimizzata per gli alimentatori QUINT POWER. Il modulo buffer può essere impostato anche manualmente: per applicazioni su trasformatori o in presenza di lunghi cavi.

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS