Collegamento a bullone

Collegamento a bullone

Resistente e sicuro

Collegate i conduttori con capicorda ad anello in maniera affidabile e sicura. Il dispositivo di protezione a vite integrato garantisce un contatto che non richiede manutenzione.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Connessione a barriera
    Connessione a barriera

    Il cablaggio dei cavi con capocorda ad anello è pratico e veloce grazie alla connessione a barriera.

  • Morsetti passanti
    Morsetti passanti

    Con i morsetti passanti compatti potete collegare sezioni del conduttore grandi o piccole, creare ponti flessibili e creare siglature in modo semplice.

  • Morsetti per conduttori di terra
    Morsetti per conduttori di terra

    Realizzazione veloce dei collegamenti PE: semplice inserimento a scatto dei morsetti per conduttori di terra sulla guida di supporto.

Cerca in Collegamento a bullone

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Lavorare in praticità: con i morsetti di collegamento a bullone di Phoenix Contact è possibile collegare conduttori con sezioni fino a 240 mm² in tutta sicurezza. L'ala ripiegabile con dado cieco rende il cablaggio dei capicorda ad anello rapido e semplice.

I vantaggi

  • Considerevoli forze di estrazione grazie a un'elevata potenza e un'ampia superficie di contatto
  • Sicurezza garantita dalla protezione contro contatti accidentali
  • Semplice e rapida distribuzione del potenziale grazie ai ponticelli
  • Rapido cablaggio di capicorda ad anello
  • Gamma completa di accessori standardizzati per ponticellamento, controllo e marcatura

Connessione resistente

Morsetti con connessione a bullone  

Collegamento a bullone: contatto sicuro per capicorda ad anello

I morsetti di collegamento a bullone sono ideali per le applicazioni sottoposte a urti o vibrazioni. La rondella a molla integrata garantisce elevata sicurezza e un collegamento particolarmente resistente.

  • È possibile utilizzare tutti i capicorda ad anello conformi alle norme DIN 46234, DIN 46235 o DIN 46237.
  • Semplice connessione di più conduttori: è possibile collegare fino a quattro capicorda per bullone.
  • Elevata potenza e ampia superficie di contatto: le sezioni dei conduttori fino a 240 mm² possono essere collegate in totale sicurezza.

Morsetti di collegamento a bullone RT

Morsetti di collegamento a bullone per la connessione di conduttori fino a 35 mm²  

Morsetti di collegamento a bullone per una rapida e pratica connessione di conduttori fino a 35 mm²

La serie di morsetti di collegamento a bullone RT combina la tecnologia di connessione a bullone con i vantaggi del sistema CLIPLINE complete. I ponticelli ad innesto standardizzati offrono enormi vantaggi di tempo nel cablaggio. Grazie ai dadi di protezione integrati, la connessione del conduttore è molto più semplice e sicura. Il blocco delle viti garantisce un utilizzo sicuro anche in applicazioni soggette a urti e vibrazioni.

Sistema di ponticellamento a pettine flessibile

Morsetti con ponticelli ad innesto  

Rapida distribuzione del potenziale con i ponticelli

La distribuzione del potenziale può essere rapidamente realizzata con i ponticelli standardizzati di Phoenix Contact.

I due vani di ponticellamento consentono di realizzare flessibili ponticelli a catena, a livelli o alternati all'interno dei morsetti.

Piedino protettivo rimovibile

Piedino protettivo rimovibile  

Incastrare e stabilire il contatto in tutta semplicità

È sufficiente agganciare i terminali del conduttore di protezione corrispondente. Viene immediatamente stabilito il contatto con la guida di supporto . Il resistente contatto meccanico ed elettrico soddisfa tutti i requisiti della norma IEC 60947-7-2.

Morsetti con connessione a bullone OTTA

Morsetti con connessione a bullone per conduttori fino a 35 mm²  

Morsetti di collegamento a bullone per rapida e pratica connessione di conduttori fino a 35 mm²

I morsetti di collegamento a bullone OTTA si distinguono per il loro design compatto. Grazie ai dadi di protezione integrati, la connessione del conduttore è molto più semplice e sicura. Il blocco tramite viti garantisce un sicuro utilizzo dei morsetti anche in applicazioni soggette a urti e vibrazioni.

Morsetti di potenza HV e UHV

Morsetti di potenza per conduttori fino a 240 mm² con connessione a vite, a bullone e ibrida  

Morsetti di potenza per conduttori fino a 240 mm² con connessione a vite, a bullone e ibrida

La gamma di morsetti di potenza UHV combina i vantaggi della tecnologia di connessione a bullone con quelli della tecnologia di connessione a vite. Le varianti fino a 240 mm² sono disponibili come connessione a vite, a bullone e ibrida o come combinazione di questi due tipi di connessione. Il blocco integrato delle viti garantisce un utilizzo sicuro anche in caso di urti e vibrazioni. Laddove lo spazio è ridotto, sono particolarmente adatte le varianti HV, che completano la gamma di morsetti di potenza.

Morsetti con connessione a bullone RBO

Morsetti con connessione a bullone per conduttori fino a 300 mm²  

Morsetti con connessione a bullone per conduttori fino a 300 mm²

I morsetti di collegamento a bullone RBO con correnti fino a 520 A e capacità di connessione di 300-mm² sono disponibili per guide DIN e montaggio diretto. I perni di bloccaggio consentono la formazione di blocchi. I blocchi preconfezionati completano la gamma di prodotti.

Morsetti con presa di derivazione AGK per morsetti a bullone

Morsetti con presa di derivazione Push-in per morsetti di potenza  

Morsetti con presa di derivazione Push-in per morsetti di potenza

I morsetti con presa di derivazione AGK per i morsetti di potenza delle serie HV e RBO consentono di ripartire il potenziale in modo semplice con un massimo di otto punti di connessione Push-in.

Morsetti di connessione a vite RSC

Morsetti con connessione a vite per conduttori fino a 25 mm²  

Morsetti con connessione a vite per conduttori fino a 25 mm²

I morsetti di connessione a vite RSC sono particolarmente adatti per la connessione di conduttori con capicorda ad anello e a forcella. I morsetti di connessione a vite RSC sono particolarmente adatti per la connessione di conduttori con capicorda ad anello e a forcella. La connessione avviene tramite una vite filettata con uscita +/-. I perni di bloccaggio consentono la formazione di blocchi. I blocchi preconfezionati completano la gamma di prodotti.

Elevata qualità

Componenti di un morsetto: parti in metallo e in plastica  

Componenti in metallo e plastica di qualità

Collegamenti affidabili: è questo il nostro obiettivo. La carta vincente è la qualità dei nostri prodotti. Questo a partire dalla scelta dei materiali.

Parti metalliche in leghe di rame anticorrosive:

  • Minore surriscaldamento grazie alla buona conduttività elettrica
  • Superficie protetta da una nichelatura o stagnatura galvanica senza piombo

Custodia isolante in plastica elastica e antiurto:

  • riciclabili, prive di alogenati e resistenti ai raggi UV
  • Buona resistenza a climi tropicali e termiti
  • Temperature di esercizio fino a 130 °C
  • Elevata resistenza agli agenti chimici
  • Eccellenti proprietà contro l'usura
  • Certificazione secondo UL 94 per la classe di infiammabilità V0

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza