Custodia base

Custodie robuste e universali per l’alloggiamento stabile di blocchi grandi.

Spazio alle idee

Una geometria semplice e il design funzionale garantiscono spazio per apparecchiature elettroniche di ogni grandezza.

Torna a Custodia per l'elettronica

Categorie

  • Custodia base CM
    Custodie robuste con feritoie di ventilazione e in diverse larghezze di ingombro. Per la realizzazione di elettronica di potenza.

    Custodie robuste con feritoie di ventilazione e in diverse larghezze di ingombro. Per la realizzazione di elettronica di potenza.

  • Custodia base EH
    Custodia base EH

    Custodia universale con sistema di collegamento integrato e oltre 100 possibilità di combinazione.

Cerca in Custodia base

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I componenti di grandi dimensioni o i circuiti stampati necessitano di custodie particolarmente stabili e spaziose. Le custodie base sono concepite esattamente per questo scopo, anche per un alloggiamento affidabile di elementi non convenzionali.

I vantaggi:

  • Alloggiamento stabile di componenti di grandi dimensioni grazie a una struttura robusta
  • Strutturazione creativa e non convenzionale di apparecchiature elettroniche grazie alla semplice geometria dei moduli
  • Risparmio di tempo con un montaggio semplice e rapido
  • Realizzazione ottimale di una serie di custodie grazie alle diverse larghezze disponibili

Serie EH

Custodia base EH  

Custodia base EH

Oltre al design contemporaneo e al sistema di collegamento integrato, la serie di custodie EH convince per numerose altre caratteristiche:

  • 112 possibilità di combinazione grazie alle diverse altezze e larghezze
  • Diverse varianti di coperchi
  • Feritoie di ventilazione integrate

Serie CM

Custodia base CM  

Custodia base CM

Fate spazio alle vostre idee: la serie CM è il modulo giusto per concetti non convenzionali e componenti spaziosi.

  • Struttura voluminosa e robusta per l'alloggiamento sicuro delle vostre apparecchiature elettroniche
  • Possibilità di avvitare in sicurezza componenti pesanti come i trasformatori
  • A partire da uno spessore di 125 °mm, montabile anche su pareti

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema di custodia EH

Concepire applicazioni universali con incredibile semplicità