Torna alla panoramica

Axioline F: resistente alle condizioni più estreme

Axioline F nelle costruzioni navali – resistente alle condizioni più estreme

In condizioni ambientali estreme, una comunicazione affidabile è essenziale. Axioline F è particolarmente resistente in termini di struttura e di meccanica. Inoltre, il sistema è molto resistente alle interferenze delle radiazioni EMC. Le varianti XC, con range di temperature esteso da -40°C a +70°C e schede verniciate, trovano impiego anche in condizioni estreme.

Vantaggiosa funzione di ridondanza della rete

Topologia per una vantaggiosa rete ridondante allinterno di applicazioni navali  

Topologia per una vantaggiosa rete ridondante all'interno di applicazioni navali

Nella applicazioni marittime sono richiesti sistemi di rete ridondanti per garantire maggiore sicurezza durante il funzionamento. Axioline F consente di raggiungere questo obiettivo a costi contenuti. L'accoppiatore bus con due porte di rete indipendenti può essere collegato alle reti ridondanti, senza bisogno di componenti di ridondanza aggiuntivi. La potente struttura del sistema Axioline F garantisce una trasmissione dati affidabile e performante.


Torna alla panoramica
Axioline F nella pratica

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni