Axioline E - Dispositivi IO-Link

Axioline E – Dispositivi IO-Link

Maggiori possibilità

Utilizzate i dispositivi IO-Link per una comunicazione più flessibile.

Torna a Axioline E: il sistema I/O modulare a blocchi

Categorie

Cerca in Axioline E - Dispositivi IO-Link

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I dispositivi IO-Link per Axioline E offrono la possibilità di incrementare la gamma di funzioni dei dispositivi Axioline E. Rilevate segnali analogici, in modo vantaggioso, direttamente in campo e incrementate il numero di canali digitali decentrati di ingresso e uscita con i box I/O IO-Link.

I vantaggi

  • Vantaggioso rilevamento ed emissione di segnali di ingresso e uscita, analogici e digitali, direttamente in campo
  • Efficiente rilevamento ed emissione di segnali distribuiti in campo con i box I/O IO-Link
  • Connessione rapida di sensori e attuatori grazie al bloccaggio rapido SPEEDCON

Modularità in campo

I dispositivi IO-Link per Axioline E consentono di adattarsi al traffico I/O. Con otto dispositivi IO-Link trasformate il master IO-Link Axioline E in una stazione I/O ampliabile in modo modulare, per rilevare o emettere segnali distribuiti nel vostro impianto o nella macchina. La progettazione dell'impianto potrà così avvenire in modo indipendente dalla rete. Axioline E offre, per tutte le reti comuni, un master IO-Link con custodia in metallo o plastica.

Modularità in campo grazie ai dispositivi IO-Link per Axioline E  

I dispositivi IO-Link ampliano la gamma di funzioni di un dispositivo Axioline E

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Altre informazioni