Axioline E: il sistema I/O modulare a blocchi

Axioline E

Rapido, robusto, semplice

Rapida installazione ed utilizzo semplificato, anche nelle condizioni più critiche.

Torna a Sistemi I/O per l'installazione in campo (IP65/67)

Categorie

Cerca in Axioline E: il sistema I/O modulare a blocchi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Axioline E è il sistema I/O compatto per l'installazione direttamente in campo. Axioline E assicura la massima flessibilità grazie alla sua apertura a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e alla disponibilità in due diverse varianti di custodia per una soluzione personalizzata. Come tutti i dispositivi I/O Axioline, anche Axioline E è rapido, robusto e facile da utilizzare.

I vantaggi

  • Riduzione del tempo di installazione grazie al bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Riduzione dei tempi di inattività grazie a una elevata solidità meccanica
  • Un range di temperature maggiore, da -25 °C a +60 °C, espande le possibilità di impiego
  • Un unico cavo per tutte le tensioni di alimentazione con 2x 12 A riduce la complessità del cablaggio e il tempo di installazione
  • Maggiore flessibilità grazie alla comunicazione IO-Link

Axioline E

I vantaggi del sistema I/O Axioline E

Tutti i vantaggi del sistema I/O Axioline E

1Segnalazione chiara
2Sostituzione del dispositivo senza la necessità di utensili grazie alla piastra di montaggio
3Flessibilità durante l'installazione grazie a ulteriori opzioni per il montaggio
4Meccanica robusta: Maggiore affidabilità dell'impianto grazie alla meccanica particolarmente robusta e alla resistenza a vibrazioni e urti
5Installazione rapida – Connettore M12 universale con bloccaggio rapido SPEEDCON

6

Installazione intuitiva grazie alla siglatura a colori delle connessioni M12
7Alimentazione semplice – Elevata portata della corrente e concetto di alimentazione semplificato grazie al connettore M12 Power
8Siglatura rapida e personalizzata con i sistemi di stampa MARKING system

I/O e IO-Link: per ogni rete e ambiente

I/O e master IO per tutte le reti comuni, dispositivi IO-Link con diverse funzioni – Phoenix Contact offre dispositivi di campo per le più svariate applicazioni.

Indipendentemente dalla rete preferita, con Axioline E riceverete i segnali I/O adatti. Questi dispositivi, straordinariamente compatti, sono disponibili con custodia in due varianti e in diversi materiali: plastica e metallo.

La gamma di prodotti offre, oltre a numerose funzioni digitali, offre anche un master I/O-Link per ogni rete.

Oltre alla funzionalità IO-Link vera e propria, potrete realizzare, in combinazione con convertitori e box I/O, le più svariate funzioni digitali e analogiche in campo, in base alle vostre esigenze e in modo vantaggioso.

I/O e master IO-Link per tutte le reti comuni, dispositivi IO-Link con diverse funzioni

I/O e master IO-Link per tutte le reti comuni, dispositivi IO-Link con diverse funzioni

Axioline E è particolarmente resistente

Axioline E è particolarmente resistente. È adatto anche per le condizioni ambientali più critiche

Axioline E: adatto anche per le condizioni ambientali più critiche

I dispositivi della serie Axioline E con grado di protezione IP65/67 si distinguono per la loro elevata resistenza Grazie alla particolare resistenza alle interferenze EMC e alla meccanica robusta, minimizzano i tempi di inattività. 

Il range di temperature esteso da -25°C a +60°C, e l'elevata resistenza agli effetti ambientali, ne permettono l'utilizzo in numerose applicazioni differenti e garantiscono la flessibilità necessaria. Provare per credere!

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Axioline E

Presentazione e montaggio