Torna alla panoramica

Potenza di connessione massima in Europa

Criteri per il rilevamento della produzione

Posizione

Irraggiamento solare diretto su 365 giorni all'anno.

  • Orientamento dei moduli fotovoltaici: in direzione sud (sede emisfero boreale)
  • Inclinazione dei moduli fotovoltaici: inclinazione ottimale in inverno 60°
  • Zone d'ombra: tenere in considerazione la futura costruzione di edifici o crescita di alberi

Stagione

Il calcolo è stato effettuato per il mese più freddo (in inverno). In questa stagione, i pannelli solari producono soltanto 1/4 della produzione giornaliera dei mesi estivi.

Mappa d'Europa: potenze di connessione massime per regione

Potenza di connessione massima con carico costante tutto l'anno in funzione dell'autonomia (vedere le tabelle).

Potenza di connessione con autonomia RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
Monaco di Baviera III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Roma V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Siviglia VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Autonomia [giorni]

Potenza di connessione con autonomia RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
Monaco di Baviera III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Roma V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Siviglia VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Autonomia [giorni]

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS