Alimentazione indipendente

Semplice e completa

Semplice e completa

Indipendentemente dalla rete elettrica, i nostri sistemi a energia solare riforniscono le vostre stazioni esterne, anche giornate invernali con luce limitata.

Torna a Alimentatori e UPS

Categorie

Cerca in Alimentazione indipendente

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi a energia solare forniscono energia sufficiente per rifornire moduli radio, modem GSM e convertitori di dati di misurazione decentrati con corrente costante da 12 V e 24 V.

I vantaggi

  • Sincronizzazione perfetta: sistema completo con materiale di fissaggio, regolatore di carico, moduli solari, batterie, protezione contro le sovratensioni e dispositivi di sicurezza
  • Semplice messa in servizio: il quadro elettrico è precablato
  • Impiego in tutto il mondo grazie all'attacco modulare universale con angolo di inclinazione impostabile per gradi.

Campi d'impiego

Sistema a energia solare in campagna  

Un sistema a energia solare può essere utilizzato in tutte le applicazioni decentrate con ridotto fabbisogno energetico.

Il sistema a energia solare può essere sfruttato in tutte le applicazioni decentrate con ridotto fabbisogno energetico:

Trattamento acque e delle acque reflue

  • Monitoraggio delle perdite nelle conduttore dell'acqua potabile
  • Monitoraggio livello di riempimento di recipienti di raccolta dell'acqua piovana
  • Misurazione del livello dell'acqua in fiumi e laghi artificiali

Tecnica di rifornimento

  • Monitoraggio delle tubazioni in pipeline per gas e petrolio
  • Monitoraggio livello di riempimento di serbatoi

Applicazioni repeater

  • Collegamento con ponticello per ostacoli e altre distanze

Altri ambiti applicativi sono il monitoraggio di dati ambientali in montagna e il controllo delle valanghe dalle apposite stazioni.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS