Cavi confezionati

Cavi confezionati

Plug & Play

Grazie ai cavi confezionati è possibile collegare, direttamente in campo, sensori e attuatori in modo rapido e pratico.

Torna a Cablaggio sensore/attuatore

Categorie

Cerca in Cavi confezionati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Scegliete dall'ampia gamma di varianti e qualità di conduttori preconfezionati. Il cavo PUR senza alogenati utilizzato da Phoenix Contact come standard soddisfa le esigenze di molti campi applicativi.

I vantaggi

  • Connessione della linea principale ad innesto
  • Tempi di connessione brevi grazie al bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Trasmissione affidabile dei segnali e dei dati: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
  • Numerose dimensioni: da M5 fino a M12, ma anche 1/2" e 7/8"
  • Grande varietà nel cablaggio protettivo di connettori per valvole
  • Risparmio di spazio: fino a 17 poli in un unico connettore

Cavi sensore/attuatore

Cablaggio sensore/attuatore di Phoenix Contact: dimensioni  

Cablaggio sensore/attuatore: dimensioni

Scegliete i cavi sensore/attuatore all'interno dell'ampia gamma di soluzioni di Phoenix Contact.

  • Connettori maschio e connettori femmina M5 (a 3 e 4 poli)
  • Connettori maschio e connettori femmina M8 (a 3, 4, 5, 6 e 8 poli)
  • Connettori maschio e connettori femmina M12 (a 3, 4, 5, 8, 12 e 17 poli)
  • Connettori maschio e connettori femmina 1/2“ (a 2, 3, 4, 5 e 6 poli)
  • Connettori maschio e connettori femmina 7/8“ (a 3, 4 e 5 poli)

Connettori per valvole

Connettori per valvole di Phoenix Contact  

Connettori per valvole

I connettori per valvole con guarnizione integrata sono disponibili nelle seguenti tipologie:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Phoenix Contact offre cablaggi protettivi, con indicazione di stato, in diversi modelli:

  • Diodo Z
  • Varistore
  • Diodo di smorzamento

I connettori per valvole doppi sono disponibili nelle tipologie A, B e BI con versione del circuito di protezione con diodo Z.

È possibile scegliere tra diverse qualità di conduttori.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi sensore/attuatore