Torna alla panoramica

Suggerimenti per l'installazione

Sicuramente desiderate installare al meglio il cablaggio dei vostri sensori/attuatori. Per gli ambienti industriali difficili, per una lunga durata delle apparecchiature e soprattutto per ridurre i costi.

Raggio di piegatura

Installazione cablaggio sensori/attuatori: raggio di piegatura  

Installazione cablaggio sensori/attuatori: raggio di piegatura

Nell'installazione mobile è opportuno che il raggio di piegatura sia abbastanza largo.

Tenere presente che maggiore è il raggio di piegatura, minori saranno le tensioni a cui sono soggetti i cavi durante il movimento.

In tal modo è possibile incrementare la durata del cavo. Si raccomanda di rispettare i raggi di piegatura minimi specifici per ogni cavo.

Torna su

Sollecitazione

Installazione cablaggio sensori/attuatori: sollecitazione  

Installazione cablaggio sensori/attuatori: sollecitazione

Assicuratevi di disporre di un loop di cavi sufficiente nel punto di collegamento. In questo modo eviterete l'usura precoce del materiale.

In presenza di carichi aggiuntivi, inoltre, resterà spazio a sufficienza per assorbire le tensioni.

Torna su

Installazione mobile

Installazione cablaggio sensori/attuatori: lunghezza dei cavi  

Installazione cablaggio sensori/attuatori: lunghezza dei cavi

Nelle installazioni mobili è importante assicurarsi che la lunghezza dei cavi sia adeguata. In tal modo le sollecitazioni di trazione vengono sopportate al meglio.

È possibile ottenere la lunghezza cavi adeguata con l'ausilio, ad esempio, di loop di cavi e catene portacavi a C.

Torna su

Cavi nelle catene conduttrici di energia

Installazione cablaggio sensori/attuatori: cavi nelle catene conduttrici di energia  

Installazione cablaggio sensori/attuatori: cavi nelle catene conduttrici di energia

Posare i cavi con lo stesso diametro all'interno delle catene conduttrici di energia collocandoli singolarmente e separatamente uno accanto all'altro.

Se i diametri sono diversi tra loro, vengono inseriti dei divisori o inserti intermedi per garantire una lunga durata dei cavi.

Ripartizione dei cavi

Posare i cavi pesanti verso l'esterno. I nostri cavi sensore-attuatore verso l'interno.

È opportuno che i cavi siano dotati di fermacavi su entrambi i lati. Almeno all'estremità mobile della catena portacavi.

Spazio nel raggio di curvatura

Assicurarsi che nel raggio di curvatura vi sia spazio a sufficienza per il movimento dei cavi. In tal modo, sarà possibile evitare le tensioni sulla catena portacavi.

Importante: nella posa in opera dei cavi rispettare le indicazioni del produttore delle catene.

Torna su

Fasciatura di cavi

Installazione cablaggio sensori/attuatori: fasciatura di cavi  

Installazione cablaggio sensori/attuatori: fasciatura di cavi

Nel riunire in fasci i singoli cavi, assicurarsi che i cavi abbiano spazio a sufficienza per il movimento e non si deformino.

Per posare in opera i cavi tondi con grandi differenze di diametro esterno, vengono impiegati degli inserti intermedi.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi sensore/attuatore