Torna alla panoramica

Tipi di cavo

Per aiutarvi a scegliere la qualità di cavo che più si adatta alle vostre esigenze, vi offriamo una panoramica del nostro assortimento di cavi. Scoprite qual è la qualità di cavo giusta per voi.

PUR senza alogenati: per sollecitazioni estreme

PUR, senza alogenati  

Cavo altamente flessibile in catena portacavi

Questo robusto cavo in poliuretano universale viene impiegato da Phoenix Contact come cavo standard. Nella denominazione dell'articolo assicuratevi che sia specificato "PUR".

Il cavo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Ottima resistenza alle sostanze chimiche
  • Ottima resistenza agli oli e ai lubrificanti
  • Ottima resistenza all'abrasione
  • Per catena portacavi (min. 4 mln di cicli di curvatura)
  • Senza alogenati
Torna su

TPE-U altamente flessibile

TPE-U  

Applicazione robot

Questo cavo è adatto in particolare in caso di contemporanee sollecitazioni di curvatura e torsione. Lo speciale rivestimento è costituito da elastomeri termoplastici su una base in uretano ed è resistente agli spruzzi di saldatura.

Il cavo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Elevata stabilità termica
  • Per catena portacavi (min. 15 mln di cicli di curvatura)
  • Per robot (min. 13 mln di cicli di torsione)
  • Senza alogenati
  • Antifiamma
  • Resistente agli spruzzi di saldatura
  • Non reticolato e quindi riciclabile
Torna su

PUR reticolato, resistente agli spruzzi di saldatura

PUR reticolato  

Robot di saldatura

Nella costruzione automatizzata di carrozzerie, i robot industriali impiegati sono soggetti a sollecitazioni estreme in relazione a curvatura, spruzzi di saldatura e raggi UV. Il nostro cavo in poliuretano reticolato è in grado di resistere a tali sollecitazioni.

Il cavo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Elevata stabilità termica
  • Per robot (min. 5 mln di cicli di torsione)
  • Elevata resistenza agli spruzzi di saldatura
  • Senza alogenati
  • Resistenza ai raggi UV
Torna su

PUR/PVC: per forti sollecitazioni

PUR/PVC  

Lavorazione dei metalli

Desiderate collegare autonomamente i sensori o gli attuatori in settori caratterizzati da elevate sollecitazioni, come ad esempio il settore della lavorazione dei metalli? A tal fine, data la semplicità di rimozione del rivestimento, potete utilizzare questo cavo con rivestimento in poliuretano/policloruro di vinile.

Il cavo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Eccellente rimozione del rivestimento
  • Ottima resistenza alle sostanze chimiche
  • Resistenza agli oli e ai lubrificanti
  • Resistenza all'abrasione
  • Limitatamente per catene portacavi
Torna su

PVC: per sollecitazioni meccaniche di media entità

PVC  

Logistica/spedizioni

Nei settori caratterizzati da sollecitazioni meccaniche di media entità, come ad esempio negli impianti di imballaggio o nelle macchine per l'assemblaggio, è possibile impiegare questo conveniente cavo in policloruro di vinile.

Il cavo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Eccellente rimozione del rivestimento
  • Ottima resistenza alle sostanze chimiche
  • Limitata resistenza agli oli e ai lubrificanti
  • Resistenza all'abrasione
Torna su

PE-X: per applicazioni outdoor

PE-X  

Trasporto

Appositamente per la posa in ambienti esterni vi proponiamo il nostro cavo in polietilene reticolato. Raggi UV, temperature elevate e rigide, shock termici e intemperie non saranno più un problema.

Il cavo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Resistenza ai raggi UV e alle intemperie
  • Estrema resistenza agli oli
  • Scarsa tenuta al gas combusto
  • Senza alogenati
Torna su

PP: per l'industria alimentare

PP  

Industria alimentare

I cavi impiegati nella produzione di prodotti alimentari devono soddisfare requisiti particolari. Gli alimenti non devono essere contaminati, di conseguenza i materiali impiegati devono essere resistenti ai detergenti. I nostri cavi in polipropilene presentano un rivestimento esterno di colore chiaro che consente la semplice individuazione dello sporco.

Il cavo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Estrema resistenza a detergenti e disinfettanti
  • Semplice individuazione dello sporco grazie al rivestimento esterno chiaro
  • Senza alogenati

 

Torna su

RADOX®: per applicazioni ferroviarie

Radox  

Applicazione ferroviaria

Specialmente nel settore dell'industria ferroviaria, gli standard da soddisfare sono molto severi. Elevata priorità hanno soprattutto la protezione antincendio e l'ottima resistenza agli oli e ai lubrificanti. Lo speciale rivestimento esterno RADOX® soddisfa tali standard.

Il cavo presenta le seguenti caratteristiche:

  • Protezione antincendio conforme alle norme vigenti in ambito ferroviario
  • Resistenza agli oli e ai lubrificanti
  • Scarsa tenuta al gas combusto
  • Ridotto raggio di curvatura
Torna su

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi sensore/attuatore