Avviso di allarme

Avviso di allarme

Evitare condizioni anomale

Sempre aggiornati anche senza un collegamento costante.

Torna a Comunicazione remota

Categorie

Cerca in Avviso di allarme

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In caso di stazioni esterne indipendenti, il monitoraggio delle manovre di commutazione o dell'impianto viene spesso effettuato ancora da un tecnico dell'assistenza sul posto. Eventuali condizioni anomale possono causare tempi di fermo e costi elevati. La segnalazione di allarme automatica consente un rilevamento immediato di condizioni anomale da remoto, senza dover ricorrere a un collegamento a banda larga complesso e costoso.

I vantaggi

  • Tempi di inattività ridotti di macchine e impianti grazie alla segnalazione di allarme automatica via SMS e e-mail
  • Riduzione dei costi di comunicazione grazie alla segnalazione di allarme gestita per evento
  • Segnalazione di allarmo tramite SMS in caso di mancanza di corrente
  • Versatilità d'impiego, come variante AC e DC, con range di tensioni esteso
  • All'avanguardia grazie alla tecnologia radiomobile 4G (LTE)

Controllo dei sensori e attivazione dei relè

Segnalazione di allarme con TC Mobile I/O  

Monitoraggio gestito per evento, segnalazione di allarme e attivazione tramite la rete radiomobile

Monitorate i sensori analogici e digitali in modo semplice e sicuro attraverso la rete radiomobile, la quale permette di comandare i relè da remoto. Il compatto sistema di notifica TC MOBILE I/O X200 trasmette i dati in modo sicuro tramite SMS e e-mail.

TC MOBILE I/O X200 segnala eventuali superamenti di livello, variazioni di stato di un ingresso digitale oppure fornisce informazioni a intervalli regolari. Ciò vi consentirà di essere sempre aggiornati.

TC MOBILE I/O X200 è utilizzabile sia come dispositivo DC con un campo di tensione da 10 a 60 Volt sia come dispositivo AC da 93 a 250 Volt. La particolarità dei dispositivi DC: oltre alle quattro entrate digitali, dispongono di due entrate analogiche che possono misurare sia la tensione che la corrente.

Logo LTE per la rete mobile 4G

Il TC Mobile I/O X200 è disponibile anche come variante da 4G.

Inoltre, le varianti per il mercato europeo TC MOBILE I/O X200-4G e TC MOBILE I/O X200-4G AC consentono l'accesso all'attuale tecnologia 4G (LTE CAT1). Insieme al Fallback 2G (GSM/GPRS/EDGE), gli apparecchi riuniscono la tecnologia radio mobile del futuro alla disponibilità della rete 2G attuale potenziata al meglio.

Tutti i dispositivi sono particolarmente facili da gestire e possono avere molteplici impieghi grazie all'ampio range di tensioni e alle varie entrate.

Oltre al sistema di segnalazione compatto TC MOBILE I/O X200, ottimizzato in modo particolare per operazioni di segnalazione e commutazione, anche i router industriali di Phoenix Contact offrono una funzione di segnalazione di allarme. Sono inoltre dotati di ingressi digitali che, oltre al collegamento a Internet, permettono l'invio di messaggi di allarme via SMS o e-mail. Ciò è possibile sia mediante collegamento via cavo con il TC DSL ROUTER sia mediante la rete radiomobile con il TC ROUTER.

Grazie a un'interfaccia software, questi dispositivi offrono inoltre la possibilità di inoltrare gli allarmi via Ethernet dal sistema di controllo. Sarà così possibile inviare allarmi dal proprio sistema di controllo in caso di variazione dello stato di un numero illimitato di ingressi digitali. Anche fuori dalla sala di controllo potrete essere sempre informati sullo stato dei vostri processi.

App gratuita per il sistema di segnalazione TC Mobile X200

TC MOBILE I/O X200  

Con l'app TC mobile I/O si inviano comandi di commutazione SMS e si risparmia la fatica di scrivere un SMS

Il TC MOBILE I/O X200 comunica anche tramite App per smartphone (iOS e Android). Così potete commutare le vostre uscite comodamente tramite App e visionare lo stato del vostro dispositivo per averlo sempre sotto controllo.

L'App TC-Mobile I/O semplifica ulteriormente la gestione del dispositivo, non sarà più necessario scrivere SMS. La segnalazione di allarme viene inviata come di consueto tramite SMS e via e-mail. In questo modo, è possibile garantire la massima accessibilità in campo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55