Moduli di ridondanza attivi

Moduli di ridondanza attivi

Per requisiti energetici elevati

I moduli QUINT ORING con tecnologia ACB raddoppiano la durata del sistema di ridondanza.

Torna a Moduli di ridondanza

Categorie

Cerca in Moduli di ridondanza attivi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I moduli di ridondanza attivi QUINT ORING dispongono della tecnologia ACB (Auto Current Balancing).
Questo significa che gli alimentatori sono bilanciati tra loro, durando di conseguenza più a lungo.

I moduli S-ORING con instradamento del conduttore fino al carico, in combinazione con l'alimentatore QUINT POWER, segnalano tutte le condizioni operative critiche del sistema ridondante.

I vantaggi

  • Monitoraggio preventivo delle funzioni: monitoraggio costante della tensione di ingresso, della corrente di uscita e della linea di disaccoppiamento
  • Ridondanza continua fino all'utenza con due morsetti di uscita positivi
  • Durata raddoppiata grazie alla suddivisione uniforme del carico
  • Risparmio di energia del 70% grazie a MOSFET
  • Over Voltage Protection limita le sovratensioni in ingresso a 32 V

Modulo di ridondanza monocanale S-ORING

Modulo di ridondanza monocanale S-ORING  

Modulo di ridondanza monocanale S-ORING

Il modulo di ridondanza attivo QUINT S-ORING garantisce la massima affidabilità dell'impianto e la massima sicurezza di esercizio. Sfruttate i nuovi moduli SINGLE ORING per il disaccoppiamento. cablando le linee in modo ridondante, separandole fino al carico.

In combinazione con le linee di alimentazione del QUINT POWER di 4ª generazione, la tensione d'ingresso e il disaccoppiamento vengono costantemente monitorati. Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici del sistema ridondante.

La versione plus con circuito di protezione e Over Voltage Protection protegge le utenze sensibili contro le sovratensioni statiche > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+).

Disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione con QUINT ORING

QUINT ORING con tecnologia ACB  

QUINT ORING con tecnologia ACB

La tecnologia Auto Current Balancing Technology (ACB) dei moduli QUINT ORING raddoppia la durata degli alimentatori collegati in ridondanza, garantendo l'equiripartizione attiva della corrente erogata dai due alimentatori.

Con un sistema composto da due linee di alimentazione QUINT POWER e una QUINT ORING, la tensione d'ingresso, la corrente d'uscita e il disaccoppiamento vengono monitorati in modo permanente. Un'eventuale perdita di ridondanza è quindi segnalata tempestivamente.

Durata raddoppiata grazie alla tecnologia ACB

QUINT ORING con tecnologia ACB  

Massima affidabilità dell'impianto grazie alla tecnologia ACB

A causa di differenti tensioni d'uscita degli alimentatori, succede spesso che un solo alimentatore eroghi la corrente necessaria al carico, mentre l'altro funziona a vuoto. Questa condizione porta ad un'eccessiva sollecitazione dell'alimentatore e di conseguenza ad una riduzione della vita elettrica.

La tecnologia ACB garantisce l'equiripartizione del carico raddoppiando così la durata del circuito di ridondanza.

Riconoscere ed evitare le condizioni critiche

Moduli di ridondanza attivi per requisiti energetici elevati  

È possibile selezionare il valore di soglia della corrente di carico.

Un controllore, che ha bisogno di 5 A, viene alimentato con due alimentatori ridondanti, con 5 A di corrente nominale ciascuno. Se viene collegato un ulteriore carico con 3 A, gli alimentatori forniscono 8 A senza problemi e senza cali di tensione tramite la riserva di potenza POWER BOOST. Tuttavia, in questo caso, non vi è più alcuna ridondanza. Se uno degli alimentatori si guasta, il secondo dispositivo non può mettere a disposizione gli 8 A necessari. Per questo motivo è importante controllare la corrente di carico. Con i moduli QUINT ORING l'operatore dell'impianto si accorge immediatamente dell'assenza della ridondanza. Questi rilevano gli stati operativi critici all'interno della linea di alimentazione segnalandoli tempestivamente.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS