Accessori per sistemi di ricarica

Accessori per sistemi di ricarica

Sistemi di ricarica - integrati in modo vantaggioso

Gli accessori e i materiali di ricambio ampliano le funzioni dei vostri sistemi di ricarica.

Torna a Sistemi di ricarica

Categorie

Cerca in Accessori per sistemi di ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact offre una vasta gamma di accessori e materiali di ricambio a supporto dei sistemi per la ricarica E-Mobility.
Per i connettori di ricarica lato veicolo sono disponibili diversi supporti e adattatori di prova con cui è possibile testare le funzioni della stazione e del processo di ricarica. Le prese di ricarica lato infrastruttura possono essere provviste di svariati coperchi di protezione IP54, oltre che di un telaio di montaggio.

I vantaggi

  • Testate la vostra stazione di ricarica con l'adattatore di prova per la simulazione del processo di ricarica e di bloccaggio
  • Protezione ottimale del connettore per la ricarica lato veicolo durante le pause dalla ricarica grazie ai robusti supporti
  • Affidabile e duraturo utilizzo delle prese per la ricarica lato infrastruttura grazie ai coperchi di protezione resistenti alle intemperie
  • Coperchi di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura, posizionabili in base alle proprie esigenze, grazie alla flessibilità nel montaggio
  • Sistema di blocco integrato durante la ricarica con rilevamento di manomissioni
  • Sblocco manuale di emergenza dell'attuatore
  • Produzione a norma ISO/TS 16949

Adattatore di prova per connettori di ricarica lato veicolo

Adattatore di prova per connettori di ricarica lato veicolo  

Adattatore di prova per connettori di ricarica lato veicolo

Phoenix Contact offre adattatori di prova, corrispondenti ai connettori per la ricarica in AC e DC lato veicolo, per effettuare test secondo le norme in vigore. Questi permettono di eseguire prove di sviluppo sulla stazione di ricarica e simulare l'impiego quotidiano. Gli adattatori di prova possono anche essere utilizzati per altre analisi sulle infrastrutture.
Se siete alla ricerca di inlet veicolo per l'installazione in un veicolo elettrico, alla voce ALTRE INFORMAZIONI troverete il link diretto che riporta a Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Per soddisfare particolari esigenze sono disponibili le seguenti varianti di potenza per gli standard di ricarica CCS Tipo 1 e CCS Tipo 2:

  • 125 A / 850 V DC (metrico)
  • 200 A / 850 V DC (metrico)

in combinazione con:

  • 20 A / 250 V AC (metrico)
  • 20 A / 480 V AC (metrico)
  • 32 A / 250 V AC (metrico)
  • 32 A / 480 V AC (metrico)

Coperchi di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura Tipo 2 e GB/T  

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura Tipo 2 e GB/T

Per proteggere efficacemente le prese per la ricarica lato infrastruttura dagli influssi ambientali, Phoenix Contact offre coperchi di protezione in qualsiasi forma e dimensione. I coperchi possono essere dotati di un logo personalizzato. Scegliete il coperchio di protezione per la vostra applicazione.
I coperchi di protezione GB/T variano a seconda del tipo di meccanismo: a chiusura automatica o ad apertura automatica. La posizione per l'installazione è liberamente selezionabile. Il coperchio di protezione può infatti essere applicato da sinistra, da destra, in alto o in basso.

  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile sul lato posteriore
  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile sul lato anteriore (versione "Easy Mount")
  • GB/T, a chiusura automatica, avvitabile sul lato posteriore
  • GB/T, ad apertura automatica, avvitabile sul lato posteriore

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo

Supporti per connettori di ricarica del veicolo durante la pause dalla ricarica  

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo

Durante le pause dalla ricarica, gli appositi supporti di Phoenix Contact sono ideali per appoggiare i connettori e i cavi per la ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica. Questi garantiscono una protezione sicura e sono ideali per tutti i connettori per la ricarica. Questi supporti per i connettori di ricarica possono essere liberamente montati in base alle proprie esigenze. In base allo standard di ricarica sono disponibili i rispettivi supporti:

  • Tipo 1 AC
  • Tipo 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS Tipo 1 DC
  • CCS Tipo 2 DC
  • GB/T DC

Materiale di ricambio

Materiale di ricambio per i sistemi di ricarica: attuatori e cappucci di protezione  

Materiale di ricambio per i sistemi di ricarica: attuatori e cappucci di protezione

Per le prese di ricarica lato infrastruttura sono disponibili vari attuatori, guarnizioni e telai per l'installazione.

Per i connettori di ricarica dei veicoli sono disponibili cappucci di protezione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55