Accessori per sistemi di ricarica

Accessori per i sistemi di ricarica

Integrati in modo vantaggioso

Gli accessori ampliano le funzioni dei vostri sistemi di ricarica.

Torna a Sistemi di ricarica

Categorie

Cerca in Accessori per sistemi di ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Disponibilità di una selezione di un'ampia scelta di accessori adatti ai nostri cavi per la ricarica e alle prese di ricarica. Con essi è possibile integrare funzioni utili, come la protezione contro fattori ambientali, oppure riparare un cavo di ricarica danneggiato in modo rapido ed economico.

I vantaggi

  • Protezione affidabile delle interfacce di ricarica dalle intemperie e da atti vandalici
  • Supporto sicuro dei connettori di ricarica durante le pause di ricarica
  • Maggiore visibilità del marchio anche sulla vostra stazione di ricarica o box a muro con il vostro logo aziendale
  • Riparazione rapida e a costi ridotti dei connettori di ricarica in caso di danneggiamento
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
  • Sviluppo e produzione secondo IATF 16949 e ISO 9001

Kit di riparazione per cavi di ricarica in DC raffreddati

Kit di riparazione per cavi di ricarica in DC raffreddati  

Kit di riparazione per cavi di ricarica in DC raffreddati

I cavi di ricarica nelle stazioni di ricarica pubbliche sono esposti a forti sollecitazioni meccaniche, soprattutto la maschera a innesto.

Grazie ai nostri kit di riparazione è possibile sostituire rapidamente il telaio della maschera a innesto e i contatti di potenza di un connettore di ricarica HPC danneggiato, riducendo così al minimo i tempi di fermo delle stazioni di ricarica ed eliminando la necessità di una costosa sostituzione dell'intero cavo di ricarica HPC.

  • CCS tipo 1
  • CCS tipo 2

 

Coperchi di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura di tipo 2 e GB/T  

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura di tipo 2 e GB/T

Per proteggere le prese di ricarica lato infrastruttura dagli influssi ambientali secondo il grado di protezione IP54 e da atti vandalici, vi offriamo i coperchi di protezione adatti. Per una maggiore visibilità del marchio delle vostre stazioni di ricarica o dei box a muro, su richiesta è possibile applicare il vostro logo aziendale personalizzandolo.

I coperchi di protezione GB/T offrono gli stessi vantaggi del coperchio di protezione di tipo 2, tuttavia se ne discostano per il tipo di meccanismo: a chiusura automatica o ad apertura automatica. La posizione per l'installazione è liberamente selezionabile. Il coperchio di protezione può infatti essere applicato da sinistra, da destra, in alto o in basso.

  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile sul lato posteriore
  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile verticalmente sul lato anteriore
  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile orizzontalmente sul lato anteriore
  • GB/T, a chiusura automatica, avvitabile sul lato posteriore
  • GB/T, ad apertura automatica, avvitabile sul lato posteriore

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo

Supporti per connettori di ricarica lato veicolo durante la pause dalla ricarica  

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo

Per appendere il connettore di ricarica dell'automobile sulla stazione di ricarica, è consigliato utilizzare un supporto adatto, che garantisce una protezione sicura e un'ottima presa durante le pause dalla ricarica. Queste posizioni di parcheggio possono essere realizzate, in base alle esigenze, con installazione anteriore o posteriore. In base allo standard di ricarica è disponibile il rispettivo supporto:

  • Tipo 1
  • CCS tipo 1
  • Tipo 2
  • CCS tipo 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55