AS-Interface

Automazione efficiente

Automazione efficiente

Minimizzate il vostro investimento: i nostri componenti AS-Interface possono essere montati con facilità e sono facili da utilizzare.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Cerca in AS-Interface

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Desiderate eseguire un cablaggio semplice, rapido e senza errori? AS-Interface può essere installata senza particolari conoscenze, stabilendo così dei parametri nel settore dell'automazione. In questo modo potrete inoltre ridurre i costi di installazione, progettazione e manutenzione delle macchine e degli impianti. Phoenix Contact offre un portafoglio di prodotti AS-Interface completo.

I vantaggi

  • Tempi di installazioni più brevi grazie a innovativi sistemi di connessione
  • Tutto da un unico fornitore grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Connessione senza utensili con la connessione a perforazione

Programma completo

Programma completo AS-Interface  

Alimentatore e master/slave AS-Interface

Master AS-Interface

Il Master AS-Interface è disponibile in due versioni per reti PROFIBUS DP:

  • Master base come variante iniziale economica
  • Master doppio con funzionalità avanzate

Entrambi i dispositivi sono master AS-Interface di nuovissima generazione, specificate secondo il profilo master M4.

Il master AS-Interface per Inline può essere utilizzato in maniera particolarmente flessibile, poiché può essere integrato mediante diversi accoppiatori bus in pressoché ogni rete.

Slave AS-Interface (slave I/O)

Per collegare sensori o attuatori alla rete AS-Interface sono necessari slave I/O. I dispositivi sono disponibili per ogni possibile impiego:

  • Direttamente sul campo con tecnica M12
  • In caso di scarsa disponibilità di spazio con tecnica M8
  • Nel quadro elettrico con connettore COMBICON per il livello I/O

Alimentatore AS-Interface

Gli alimentatori speciali per AS-Interface vengono utilizzati per il disaccoppiamento di dati dei sistemi a 2 fili.

Particolarmente utile: la funzione Earth Fault Detection, abbreviata in EFD, rileva immediatamente una messa a terra nel sistema, la segnala o interrompe l'alimentazione.

Cablaggio e componenti di rete AS-Interface

Cablaggio e componenti di rete AS-Interface  

Ampia gamma per applicazioni differenti

Offriamo un ampio portafoglio prodotti per la realizzazione di una rete AS-Interface.

  • Sono disponibili quattro diverse qualità di cavi piatti per casi di utilizzo differenti.
  • È possibile costruire diverse topologie installando una o più derivazioni nel passo del cavo piatto giallo.
  • Grazie alla versione a 4 poli del connettore per cavo piatto con sistema di connessione QUICKON è possibile prolungare in maniera rapida e semplice fino a due cavi piatti con un connettore.
  • Il cavo piatto AS-Interface e i dispositivi I/O con connessione M12 per AS-Interface possono essere collegati direttamente con un distributore.
  • Per il collegamento di cavi piatti e cavi tondi con la stessa sezione del conduttore è adatto il distributore AS-Interface con collegamento a molla (COMBICON) e grado di protezione IP20.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni