Custodie ADVANCE

Connettori industriali HEAVYCON ADVANCE

Robustezza senza compromessi

HEAVYCON ADVANCE sigilla direttamente la parete di montaggio – per i requisiti più critici.

Torna a Custodie industriali

Categorie

Cerca in Custodie ADVANCE

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con le custodie HEAVYCON ADVANCE di Phoenix Contact si può rinunciare alla tradizionale base di montaggio. In questo caso la custodia protettiva con bloccaggio a vite aderisce direttamente alla parete del quadro elettrico. Scegliete in base alla vostre esigenze una custodia in metallo o in plastica.

I vantaggi

  • Ideale per requisiti ambientali gravosi grazie al grado di protezione IP69K
  • Riduzione dei costi grazie all'assenza della base di montaggio
  • Compatibile con fori parete standard
  • Le custodie in metallo sono "EMC ready" grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori pesanti