Torna alla panoramica

Custodie ADVANCE in varie versioni

Le custodie ADVANCE di Phoenix Contact sono state sviluppate in conformità alle norme CECC 75 301-802. Scegliete quale delle tre versioni di custodia è più adatta alle vostre esigenze.

Custodie in plastica

Custodie ADVANCE: versione in plastica  

Custodie ADVANCE in plastica

Le custodie ADVANCE in plastica con connessione a vite per cavi sono vantaggiose, e offrono un'elevata resistenza allo sporco, all'acqua e alle sollecitazioni meccaniche.

Sono particolarmente indicate per le seguenti applicazioni:

  • Costruzione di macchine ed impianti
  • Industria automobilistica
  • Costruzione di quadri elettrici
  • Impianti a energia eolica

Il materiale delle custodie è estremamente robusto e duraturo. La poliammide utilizzata è estremamente resistente gli urti, in conformità alla DIN EN 50102.

Custodie in metallo

Custodie ADVANCE: versione standard  

Custodie ADVANCE in metallo

Le custodie ADVANCE in metallo sono realizzate in alluminio pressofuso particolarmente resistente alla corrosione. Le interfacce sensibili sono protette dagli influssi elettromagnetici.
Sono adatte soprattutto ai seguenti campi di impiego:

  • Industria automobilistica
  • Costruzione di macchine ed impianti
  • Tecnologie di misurazione, controllo e regolazione

Custodie in metallo per le applicazioni outdoor

Custodie ADVANCE in metallo per le applicazioni outdoor  

Custodie ADVANCE in metallo per le applicazioni outdoor

La custodie ADVANCE per applicazioni Outdoor, con rivestimento antipolvere e guarnizioni resistenti ai raggi UV, sono la soluzione ottimale per i requisiti ambientali più elevati e gli ambiti applicativi più aggressivi.
Sono adatte ai seguenti campi di impiego:

  • Industria chimica
  • Industria ferroviaria
  • Impianti offshore

Dati tecnici

 Custodia in plasticaCustodia in metalloCustodia in metallo per applicazioni outdoor
Materiale della custodiaPoliammideAlluminio pressofuso,
resistente alla corrosione
Alluminio pressofuso,
resistente alla corrosione
Materiale della superficie--Rivestimento con polveri, nero
Materiale del bloccaggioAcciaio legatoAcciaio legatoAcciaio legato
Materiale della guarnizioneNBRNBR, conduttivoViton
Temperatura ambientale
(esercizio)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Grado di protezione
(nello stato connesso)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Custodie ADVANCE in varie versioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali