Torna alla panoramica

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integra tutte le funzioni di controllo necessarie per la ricarica AC di un veicolo a norma IEC 61851-1 modo 3.

EVCC Advanced supporta l'infrastruttura di ricarica per parchi veicoli e parcheggi commerciali

EV Charge Control e modulo Lock Release  

EVCC Advanced e modulo Lock Release

Il controllo della carica EVCC Advanced può essere configurato in modo rapido, semplice e personalizzato per varie applicazioni.

  • Limitazione corrente di carica regolabile da 6 a 80 A
  • Bloccaggio automatico o manuale e selezione degli attuatori di bloccaggio: motore DC o magnete
  • Attivazione della procedura di carica, dell'indicazione di stato e della gestione dinamica della carica attraverso l'accesso remoto
  • Collegamento diretto di contatori di energia mediante Modbus RTU

EV Lock Release - Sbloccaggio opzionale del connettore di ricarica del veicolo in caso di interruzione dell'alimentazione

Modulo aggiuntivo Lock Release per lo sbloccaggio del connettore di ricarica del veicolo in caso di interruzione dell'alimentazione  

EV Lock Release

L'EV Lock Release monitora la tensione di esercizio 12 V dell'attuatore elettromotorizzato di un bloccaggio, guida i segnali di bloccaggio e sbloccaggio e fornisce l'impulso di sbloccaggio all'attuatore quando manca la tensione di esercizio. Ciò garantisce che anche in caso di interruzione dell'alimentazione il connettore di ricarica del veicolo possa essere estratto dalla presa sul veicolo.

Esempio applicativo: interfacce con contatori di energia

Rappresentazione del collegamento di dispositivi di misurazione della corrente all'interfaccia di EVCC Advanced  

Gestione della carica e dell'energia con EVCC Advanced

Per una gestione efficiente della carica e dell'energia è necessario rilevare la corrente di carica reale e la potenza di carica per ciascun singolo veicolo. Il controllore di ricarica dispone di un'interfaccia RS-485 / Modbus RTU configurabile, alla quale è possibile collegare diversi dispositivi di misura.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55