Cavi per la ricarica in AC

Cavi per la ricarica in AC

Raccogliamo consensi

I nostri cavi di ricarica in AC sono ergonomici, robusti e di alta qualità - e pertanto sono anche i vincitori del German Design Award e dell'iF Design Award.

Torna a Sistemi di ricarica

Categorie

  • Elenco prodotti Cavo di ricarica AC
    Cavo di ricarica AC

    La gamma di prodotti Phoenix Contact offre il cavo di carica AC con connettore di ricarica per veicoli e connettore di ricarica lato infrastruttura adeguato per tutti gli standard internazionali.

Cerca in Cavi per la ricarica in AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Un altro ruolo effettivo per la realizzazione dell'elettromobilità è svolto dalla ricarica convenzionale a corrente alternata (AC) in ambito privato e commerciale. Per questo tipo di ricarica offriamo una gamma completa di cavi di ricarica AC VDE, UL e PSE certificati conformi alle normative e per tutti gli standard specifici al paese.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti di tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Design ergonomico pluripremiato per una praticità di utilizzo garantita
  • Su richiesta anche con il vostro logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio anche sulla vostra stazione di ricarica o box a muro
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie ai ale superfici di contatto in argento
  • La tenuta stagna longitudinale protegge in modo affidabile contro l'ingresso di acqua nel cavo
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
  • Collaudo in conformità alle prove degli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2

Ricarica con corrente alternata secondo la modalità 3

Modalità di ricarica 3 con opzione B (sopra) e opzione C (sotto)  

Modalità di ricarica 3 con opzione B (sopra) e opzione C (sotto)

Per la ricarica convenzionale con corrente alternata in modalità 3 presso di noi trovate il cavo di ricarica adatto a ogni caso applicativo:

  • i cavi mobili di ricarica vengono utilizzati nel caso di ricarica B. Essi vengono inseriti, ad es. nel vano portabagagli del veicolo. Il cavo è dotato su entrambe le estremità di un dispositivo a innesto.
  • I cavi di ricarica adattatori mobili sono la soluzione adatta per la ricarica, ad es. di un veicolo con inlet di tipo 1 americano presso una stazione di ricarica europea di tipo 2.
  • I cavi per la ricarica con estremità aperta sono necessari nel caso di ricarica C. A tale scopo, il cavo di ricarica viene collegato saldamente alla stazione di ricarica.

 

Cavo per la ricarica in AC per il Nord America e il Giappone

Cavo per la carica in AC di tipo 1 per il mercato nordamericano e giapponese  

Cavo per la ricarica in AC di Tipo 1

I cavi per la ricarica in AC di Tipo 1 a norma SAE J1772 / IEC 62196-2 vengono utilizzati prevalentemente negli Stati Uniti e in Giappone. Il blocco viene realizzato tramite una leva con interruzione della corrente durante l'azionamento.

  • 20 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

Cavo per la ricarica in AC per l'Europa

Cavo per la ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura di Tipo 2 per il mercato europeo  

Cavo per la ricarica in AC di Tipo 2

I cavi per la ricarica in AC di Tipo 2 a norma IEC 62196-2 supportano la ricarica, a una e tre fasi, nel mercato europeo. Un attuatore per il blocco elettromeccanico garantisce il processo di ricarica in totale sicurezza. All'inizio del 2013 la Commissione Europea ha definito l'utilizzo del sistema di inserzione per la ricarica di Tipo 2 secondo IEC 62196-2 come standard unico per tutta l'Europa.

  • 20 A / 250 V AC (metrico)
  • 20 A / 480 V AC (metrico)
  • 32 A / 250 V AC (metrico)
  • 32 A / 480 V AC (metrico)

Cavo per la ricarica in AC per la Cina

Cavo per la ricarica secondo lo standard GB/T per il mercato cinese  

Cavo per la ricarica in AC GB/T

Lo standard GB/T 20234.2 descrive la ricarica a una fase e a tre fasi in Cina. Uno speciale sistema a leva garantisce il bloccaggio tra l'alimentazione e il connettore di ricarica lato veicolo.

  • 20 A / 220 V AC (metrico)
  • 20 A / 440 V AC (metrico)
  • 32 A / 220 V AC (metrico)
  • 32 A / 440 V AC (metrico)

Vincitori del German Design Award

I nostri cavi di ricarica AC hanno vinto il German Design Award 2019  

Cavi di ricarica in AC di tipo 2 e cavi del German Design Award 2019 nella categoria "Special Mention"

I nostri cavi di ricarica in AC di tipo 2 hanno vinto il German Design Award 2019 nella categoria "Special Mention". Il cavo di ricarica in di Phoenix Contact ha subito convinto la giuria del German Design Award:

"Il design ergonomico garantisce un'impugnatura confortevole, che ne semplifica l'utilizzo. "Un design funzionalmente ben studiato, che convince anche esteticamente con il suo linguaggio formale moderno e l'ottica bicolore."Questa è stata la motivazione della giuria, composta da esperti di design provenienti dal settore economico, dal mondo accademico e scientifico e dall'industria del design.

Opzione di bloccaggio aggiuntiva

Bloccaggio con lucchetto  

Bloccaggio di un connettore di ricarica AC con lucchetto

Come opzione, i nostri cavi di ricarica AC di tipo 1 e GB/T possono essere bloccati con un lucchetto. Il diametro massimo della staffa è di 4 mm. La leva di bloccaggio non è quindi più attivabile allo stato connesso.

Spina di carica con il vostro logo

Spina di carica con logo cliente  

Spina di carica con logo cliente

Su richiesta, possiamo realizzare i nostri connettori di ricarica in AC anche con il vostro logo aziendale. In questo modo la vostra stazione di ricarica o box a muro avranno un brand più visibile verso l'esterno.

Il vostro logo può essere impresso sia sui componenti di ricambio del connettore di ricarica che su un'etichetta adesiva resistente ai raggi UV e agli eventi atmosferici, stampata in bianco e nero o a colori.

Cavi di carica su richiesta

Cavi di carica di vario tipo  

Cavi di carica di vario tipo

Scegliete dalla nostra vasta serie a linghezze e diametri variabili, di cavi metrici e AWG, a spirale o diritti.

Se non doveste trovare presso di noi la combinazione desiderata, è comunque possibile progettare e realizzare un articolo su misura per voi. Su richiesta, è possibile richiedere l'estremità del cavo anche con sezione calibrata, confezionata o compattata.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55