Morsettiere portaschede e connettori femmina da 19"

Arresto sicuro e cablaggio semplice

Arresto sicuro e cablaggio semplice

Con gli elementi di collegamento a 19" è possibile cablare i dispositivi in maniera semplice e sicura.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Morsettiere portaschede e connettori femmina da 19"

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Più componenti, più collegamenti, più sicurezza: l'impiantistica ha bisogno di soluzioni innovative. E queste le trovate da noi. Morsetti portaschede da 19" per una protezione sicura del circuito stampato. Oppure, completa flessibilità con i connettori femmina da 19" per un cablaggio completo.

I vantaggi

  • Collegamento rapido per connettori femmina conformi alle norme DIN 41617 e IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Cablaggio semplice degli elementi di collegamento mediante connessione a vite e collegamento a molla
  • Accesso pratico tramite connessioni a vite gestibili frontalmente
  • Arresto sicuro e stabile del circuito stampato grazie a un meccanismo di bloccaggio integrato
  • Impiego variabile perché disponibile per tutti i tipi di connettori a spina DIN più comuni.

Morsettiere portaschede 19" SKBI

Morsettiere portaschede 19  

Morsettiere portaschede da 19" in diverse versioni

Installazione a posteriori di un circuito stampato? Le morsettiere portaschede SKBI sono una soluzione pratica:

  • Conformità alle norme IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Montaggio in qualsiasi punto del quadro elettrico o della guida di supporto
  • Arresto stabile e acquisizione sicura di schede formato Europa (100 x 160 mm) attraverso supporto di guida
  • Cablaggio semplice con connessione a vite
  • Protezione affidabile del circuito stampato in custodia isolante stabile
  • Protezione contro le cadute tramite ganci di blocco
  • Pratico sblocco del circuito stampato tramite estrattore

Connettori femmina da 19"

Connettori femmina da 19  

Connettori femmina da 19" in diverse versioni

I connettori femmina da 19" con connessione a vite o collegamento a molla posteriore sono progettati appositamente per l'installazione in rack da 19". Sono conformi alla norma IEC/EN 60603-2.


Connettori femmina da 19" con connessione a vite
Connettori femmina ideali per connettori maschio a 32 poli del tipo D e F:

  • Connettori femmina SFLY: connettori femmina con attacco a vite a forma Y con disposizione morsetti obliquo per una migliore visuale nella connessione di conduttori.
  • Connettori femmina FRONT-SFL: connessioni a vite controllabili frontalmente per sezioni di conduttore fino a 2,5 mm2.


Connettori femmina da 19" con collegamento a molla
Le dimensioni di montaggio e l'etichettatura soddisfano i requisiti della tipologia D32 conforme alla norma IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Connettori femmina FRONT-ZFL: connessione a molla compatta per conduttori rigidi e flessibili fino a 1,5 mm2.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55