Moduli con relè

Cosa è possibile configurare?

Cosa è possibile configurare?

Stabilite la tensione e la corrente di commutazione e la versione di contatto. Dal semplice contatto NA ai molteplici contatti di commutazione.

Phoenix Contact offre un programma variegato di moduli a relè. A seconda dell'esigenza, sono forniti come relè elettromeccanici o a stato solido. Utilizzate i moduli con relè per la commutazione di funzioni relative alla sicurezza o per il controllo di corrente o tensione. Scegliete il configuratore adatto alla vostra applicazione!

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

In precedenza è stata già salvata una configurazione?

Se sì, è possibile immettere qui l'ID soluzione ricevuto: