Tecnologia di misura, controllo e regolazione

Tecnologia di misura, controllo e regolazione

Cosa è possibile configurare?

Configurate i dispositivi per il sezionamento, amplificazione e adattamento di segnale o trovate una protezione efficace contro le sovratensioni per le linee MCR.

Necessitate per la vostra applicazione di un isolatore, un relè di controllo o protezione contro le sovratensioni? Il configuratore vi guida al prodotto giusto!

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

In precedenza è stata già salvata una configurazione?

Se sì, è possibile immettere qui l'ID soluzione ricevuto: