Elenco prodotti Accessori e utensili

Filtro

5 risultati

Pinze spelafili - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Pinza spelafili, per comuni cavi solari da 2,5, 4 e 6 mm², con arresto longitudinale di 15 mm, per connettori di campo SUNCLIX

Cacciavite - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x1 00 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Distribut. a Y fotovoltaico - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Distribut. a Y fotovoltaico, corrente nominale: 40 A, colore: nero. Confezionato con SUNCLIX - 1x conn. maschio (meno) - 2x conn. femmina (più); lungh. del cavo singolo 0,12 m; diverso numero di punti di raccordo e lunghezze cavo custom su richiesta.

Distribut. a Y fotovoltaico - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

Distribut. a Y fotovoltaico, corrente nominale: 40 A, colore: nero. Confezionato con SUNCLIX - 1x conn. femmina (più) - 2x conn. maschio (meno); lungh. del cavo singolo 0,12 m; diverso numero di punti di raccordo e lunghezze cavo custom su richiesta.

Cappuccio di protezione - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Cappuccio di protezione per connettori fotovoltaici SUNCLIX, protezione di trasporto per il piano d'inserimento.
.

5 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55