Elenco prodotti Relè di controllo della temperatura (termistore)

Filtro

2 risultati

Relè di controllo - EMD-BL-PTC - 2906252

Controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) per rilevatore di temperatura a norma DIN 44081 e DIN 44082 con monitoraggio del corto circuito del circuito termistore, con connessione a vite.

Relè di controllo - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

Controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) per rilevatore di temperatura a norma DIN 44081 e DIN 44082 con monitoraggio del corto circuito del circuito termistore, con connessione Push-in.

2 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55