Elenco prodotti Tablet

Filtro

4 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tablet PC - ITC 8113 - 2403738

Tablet PC configurabile con display TFT 33,8 cm / 13,3" (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti). Configurabile: tra l'altro processore, memoria di lavoro e sistema operativo.

Tablet PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Tablet PC con 33,8 cm/TFT da 13,3"-display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 porte USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (sistema bus:)

Tablet PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Tablet PC con 33,8 cm/TFT da 13,3"-display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 porte USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (sistema bus:)

Tablet PC - ITC 8113 PW7 - 2402961

Tablet PC con 33,8 cm/TFT da 13,3"-display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 porte USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (sistema bus:)

4 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55